Установочные и монтажные материалы для вашего электрошкафа

Принадлежности шкафа управления

Принадлежности шкафа управления в сочетании с системами кабельной проводки, защитными шлангами и кабельными вводами обеспечивают защиту и упорядоченность внутри шкафа управления и вокруг него. Клеммы для подключения экрана позволяют создавать кабельную разводку, отвечающую требованиям по ЭМС. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Легко обозримые и прибранные шкафы управления благодаря монтажным материалам и системам ввода кабелей
  • Упорядоченный ввод проводников от полевых устройств в шкаф управления
  • Защита кабеля благодаря различным защитным шлангам
  • Соответствующая требованиям электромагнитной совместимости кабельная разводка против помех и излучения
  • Упрощенное обслуживание благодаря сервисному интерфейсу и электрической розетке в шкафу управления
Пластина для ввода кабеля и кабельные вводы

Пластина для ввода кабеля и кабельные вводы

Системы ввода кабелей

В категории систем ввода кабеля вы найдете все необходимое для упорядоченного и обзорного кабельного ввода от полевого уровня до шкафа управления. Наряду со специальными проходными пластинами, гарантирующими особо упорядоченный кабельный ввод для большого количества кабелей, вы также найдете простые кабельные вводы. Далее в ассортимент входят различные принадлежности: уплотнения, гофрированные трубки и самые разные адаптеры и адаптерные пластины.

Система ввода кабелей CGS

Система ввода кабелей CGS

Системы прокладки кабеля

Категория продукции систем ввода кабелей включает все темы, в которых речь идет о кабельной проводке. Наряду с системами ввода кабелей в шкаф управления, к примеру, кабельными каналами или системой ввода кабелей CGS, данная категория включает также различные защитные шланги. Защитные шланги предназначаются, прежде всего, для безопасной проводки кабеля вне шкафа управления. Защитные шланги поставляются из различных материалов, чтобы соответствовать самым разным условиям окружающей среды.

Крепежные материалы для создания упорядоченных шкафов управления

Крепежные материалы для шкафов управления

Крепежный материал

Монтажные и крепежные материалы состоят из монтажных реек, шин нулевого провода, концевых фиксаторов, кабельных креплений и различных монтажных адаптеров. Выберите подходящую вам монтажную рейку и зафиксируйте ее с помощью соответствующего монтажного адаптера. Адаптеры позволяют вам крепить монтажную рейку, например, на определенном расстоянии или наискосок. Для предотвращения бокового сдвига клеммных блоков воспользуйтесь большим выбором концевых фиксаторов. Помимо фиксации клеммных сборок, некоторые концевые фиксаторы обеспечивают простую интеграцию маркировки клеммной группы или клеммной сборки. Кроме того, в ассортимент входят также различные опорные стойки, подходящие для крепления шин нулевого провода. Для обозримой группировки проводников в ассортименте находятся различные кабельные стяжки.

Безвинтовые и люстровые клеммы

Безвинтовые клеммы и евроклеммы

Безвинтовые клеммы и евроклеммы

Безвинтовые и евро-клеммы являются составными частями каждого монтажа в здании и обеспечивают быстрый и простой монтаж жестких проводников или гибких проводов. Воспользуйтесь простыми евро-клеммами с винтовым зажимом или безвинтовыми клеммами со штекерным подключением и устанавливайте монтажные коробки в кратчайшие сроки.

Клеммы для подключения экрана

Клеммы для подключения экрана

Клеммы для подключения экрана

К категории клемм для подключения экрана относятся все изделия, необходимые для кабельной разводки клемм с учетом электромагнитной совместимости. Наряду с различными клеммами для подключения экрана сюда относятся также шины нулевого провода. Таким образом, вы можете защитить кабельную разводку внутри шкафа управления от различных помех, таких как емкостные или индуктивные помехи.

Сервисный интерфейс и электрическая розетка в шкафу управления

Сервисный интерфейс и электрическая розетка в шкафу управления

Розетки для электрошкафов и сервисные интерфейсы

Используя сервисные интерфейсы и электрические розетки в шкафах управления, вы облегчаете их обслуживание во много раз. Сервисные розетки дают возможность прямого подключения простого токового кабеля и сервисного штекера, как то: RJ45, CAT5e или D-SUB 9. Так вам не нужно искать внешнюю розетку при обслуживании.