Благодаря единообразию функций и дизайна изделия COMPLETE line обеспечивают особенно легкое обращение с ними на протяжении всего процесса монтажа. Функциональные компоненты выделены цветом. Благодаря стандартизации комплектующих монтаж осуществляется особенно быстро и просто.
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления в промышленности
Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки. Это экономит время на монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Все изделия COMPLETE line оснащены технологией соединения Push-in. Таким образом, кабельная разводка приложений в полном объеме выполняется быстрым способом и без инструмента.
Функциональные решения для всех отраслей промышленности
COMPLETE line является универсальным решением для шкафов управления и полевых установок в различных отраслях промышленности. Будь то машиностроение, энергетика, автоматизация зданий или перерабатывающая промышленность: широкий ассортимент COMPLETE line отвечает специфическим требованиям каждой отрасли. Таким образом, Вы получаете полноценные функциональные элементы из одних рук!
Преимущества для Вас с системой COMPLETE line
Благодаря постоянному использованию технологии соединения Push-in монтаж изделий COMPLETE line не требует особых усилий и безопасен для процессов. Технология Push-in позволяет подключать проводники путем простой вставки без инструмента. Таким образом, Вы значительно сокращаете время, затрачиваемое на этот этап работы.
Стандартизованные принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования изделий серии COMPLETE line обеспечивают не только особую простоту обращения с ними в процессе монтажа и сборки. Использование унифицированных компонентов также снижает затраты на закупки и логистику.
COMPLETE line предлагает Вам полный ассортимент изделий, с помощью которого Вы можете спроектировать и реализовать все функции Вашего шкафа управления и полевой установки. Различные компоненты оптимально сочетаются друг с другом и могут быть оснащены стандартными принадлежностями. Таким образом, Вы последовательно снижаете затраты на проектирование, закупку и монтаж.