Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технологически ведущие изделия для перерабатывающей промышленности

В перерабатывающей промышленности требуется высокая степень готовности оборудования, помехоустойчивость и надежность. Такие темы, как модульность и цифровизация, также занимают отрасль. COMPLETE line предлагает комплексные решения для любых функциональных областей перерабатывающей промышленности.

Преимущества для вас

  • Комплексные решения для шкафов управления в процессах перерабатывающей промышленности
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна

Создание шкафа управления для технологического оборудования

Интерактивная карта изображений: создание шкафа управление для технологического оборудования
Согласование сигналов
Для безошибочного и стабильного функционирования сложных процессов в перерабатывающей промышленности требуется помехоустойчивая передача сигналов от полевых устройств на контроллер.
Узнать больше
Согласование сигналов
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления.
Узнать больше
Соединение
Питание и защита
Высокая степень готовности оборудования имеет большое значение для перерабатывающей промышленности. COMPLETE line предлагает надежные, комплексные решения для источника бесперебойного питания.
Узнать больше
Питание и защита
Управление
COMPLETE line предлагает эффективные решения для технического обслуживания, переоснащения и модернизации существующих приложений в перерабатывающей промышленности, а также для разработки новых перспективных установок.
Узнать больше
Управление
Безопасная передача данных
Чтобы обеспечить стабильность и надежность выполнения всех процессов и иметь возможность своевременно принимать необходимые меры в перерабатывающей промышленности, требуется использовать полный контроль оборудования.
Узнать больше
Безопасная передача данных
Видеосерия
Функциональная безопасность в перерабатывающей промышленности

Что означает HAZOP и что такое функция interlock? Мануэль Унгерман (Manuel Ungermann), менеджер по продуктам безопасности в Phoenix Contact, объясняет терминологию, раскрывает темы и рассказывает о продуктах, обеспечивающих функции включения и выключения в производственном оборудовании.

Просмотреть сейчас
Функциональная безопасность в перерабатывающей промышленности