Автоматы для подготовки проводников

Автоматы для подготовки проводников

Ассортимент инструментов TOOL fox включает в себя инновационные автоматы для резки, снятия изоляции и обжима. Автоматизируйте эти три операции в процессах мелко- и среднесерийного производства. Наши автоматические инструменты гарантируют стабильно высокое качество выполняемых работ, позволяя вам экономить время и средства.

Дополнительная информация

Точная обработка — быстрый результат

Автоматы для высокоточной и быстрой обработки проводов и кабелей благодаря интуитивно понятной схеме управления отличаются простотой ввода в эксплуатацию. Автоматы имеют долгий срок службы и не требуют частого обслуживания благодаря прочной конструкции и использованию износостойких компонентов.

Преимущества для вас

  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея, вращающихся ручек и кнопок с цифрами
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Автоматический резак

Автоматический резак

Автоматические резаки и режущие автоматы

Экономьте время при производстве шкафов управления, используя автоматические резаки Phoenix Contact. Ввод параметров длины и количества кабеля осуществляется интуитивно понятным способом, при котором исключены ошибки. Автомат настраивает диаметр кабеля автоматически.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Автоматическая настройка диаметра кабеля при помощи пружинной системы
  • Удобная функция импорта данных, например, из Microsoft Excel
Автомат для снятия изоляции

Автомат для снятия изоляции

Автоматы для снятия изоляции

От стандартной изоляции PVC до проблемной тефлоновой изоляции — автоматы Phoenix Contact удаляют изоляцию надежно и стабильно с проводов любого вида.
Компактный автомат снимает изоляцию с проводников до 6 мм² и кабелей диаметром 6 мм.

  • Интуитивно понятная настройка участка снятия изоляции при помощи дисплея и поворотных ручек
  • Обработка проблемной изоляции при помощи ножей со специальной геометрией
  • Отсутствие повреждений изоляции, поскольку автоматическая чувствительная настройка прижимного усилия соответствует усилию снятия изоляции
  • Экономия времени: быстрое снятие изоляции всего за 0,3 секунды
Автомат для обжима

Автомат для обжима

Автоматы для обжима

Рационализируйте рабочие процессы при помощи автомата для обжима Phoenix Contact. Этот автомат обладает высоким прессующим усилием и может использоваться для обжима соединителей различного вида и размера, включая наконечники и коаксиальный кабель.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Полная гибкость благодаря сменным матрицам
  • Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима является самым маленьким автоматом. Для подготовки проводника вам потребуется всего две секунды. Снятие изоляции, нанизывание и обжим наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и очень простому управлению
  • Сохранение максимального качества работы благодаря автоматической функции контроля
  • Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину
Автомат для снятия изоляции и обжима

Автомат для снятия изоляции и обжима

Автоматы для снятия изоляции и обжима

Автомат для снятия изоляции и обжима Phoenix Contact отличается скоростью работы. Всего через секунду вы получите готовый провод.
Для мобильного использования выбирайте компактный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000. При помощи данного устройства можно быстро и надежно обрабатывать наконечники в ленточном формате.

  • Быстрая смена сечения благодаря модульной конструкции
  • Малое время цикла благодаря согласованным между собой подпроцессам
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play