Приемное устройство для гильз обжимного автомата CF 500, для плоских штекеров (SCM...) 0,5 - 2,5 мм, ширина: 6,3 мм
Автомат для обжима
Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм². Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.
Защитный кожух для автом. обжимного устройства CF 500, для перемычек FBS...
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI...) 10,16 и 25 мм2
Обжимная головка для ZAP 100 и ZAP 100 T
Приемное устройство для гильз автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз (SCF 2,8...) 0,1-1,5 мм2, ширина: 2,8 мм, длина: 5 мм
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для неизолированных кабельных наконечников (C-RC... и C-FC...) 16 мм2
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 и 2 x 16 мм2
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для изолированных кабельных наконечников (C ... RCI... и C ... FCI...) 0,5 ... 6 мм2
Универсальный электрический инструмент со сменными матрицами для обжима различных контактных элементов
Приемное устройство для гильз обжимного автомата CF 500, для плоских штекеров (SCM...) 1,5 - 6 мм, ширина: 6,3 мм
Преимущества для вас
- Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
- Полная гибкость благодаря сменным матрицам
- Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Универсальный автомат для обжима CF 500
Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов
Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и быстротой работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.
Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.
- Быстрая замена обжимных вставок
- Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
- Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов