Автомат для обжима: компактное и универсальное решение для контактов различных типов

Автомат для обжима

Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм². Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.

Go to Product Detail Page for item 1212252
CF 500/COV RC 10 - Крышка
CF 500/COV RC 10 - Крышка
1212252

Защитный кожух для автомата для обжима CF 500, для кабельных наконечников: 0,5 мм2 ... 10 мм2 (RC 10), для неизолированных кольцевых кабельных наконечников типа ТМЛ: 4 мм2 ... 10 мм2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)

Преимущества для вас

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Полная гибкость благодаря сменным матрицам
  • Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Универсальный автомат для обжима CF 500

Универсальный автомат для обжима CF 500

Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов

Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и быстротой работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.
Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.

  • Быстрая замена обжимных вставок
  • Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
  • Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов