Передовые штекерные соединители для передачи данных в интеллектуальных сетях

Phoenix Contact предлагает первоклассные соединения для передачи данных для растущих сетей интеллектуальных устройств. Наши надежные штекерные соединители для передачи данных обеспечивают надежное сетевое взаимодействие всех участников коммуникации. Используйте наше портфолио для решения Ваших задач. Протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных, отправив нам образец.
Первоклассный обмен данными для интеллектуальных сетей

Надежная продукция для стабильной передачи данных

Industrial Ethernet, оптоволоконная технология, 5G: требования к производительности технологии подключения в полевых приложениях постоянно растут. Устройства становятся все более сетевыми, а количество интерфейсов растет. Возможность передачи данных создает основу для высокой скорости передачи данных и стабильного соединения. Качество передачи данных зависит от взаимодействия всех кабелей и соединений. Благодаря модульным и стандартизированным штекерным соединителям разрабатывайте решения для автоматизации связи в режиме реального времени более гибко и эффективно. Phoenix Contact предлагает Вам подходящие соединения для устройств и полевых приложений.

White paper о соединениях для передачи данных

Обзор наших white paper

Первоклассные соединения для передачи данных необходимы для оптимизации работы всех коммуникационных интерфейсов. Бесплатно скачайте следующие white paper. Узнайте о высокоскоростных штекерных соединителях плата-плата, оптимизации целостности сигнала или о спектре характеристик однопарного Ethernet.

Перспективное объединение в сеть всех коммуникационных интерфейсов Компания Phoenix Contact предлагает широчайший ассортимент изделий для передачи данных.

Интерактивная карта изображения: Объединение в сеть коммуникационных интерфейсов
Штекерные соединители плата-плата
Штекерные соединители плата-плата позволяют реализовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 2,54 мм.
К списку продукции
 Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель для передачи данных RJ45
Штекерные соединители для передачи данных позволяют гибко реализовать решения для передачи данных. Воспользуйтесь разнообразными конструкциями, кодированием и стыковочными частями.
К списку продукции
Штекерный соединитель для передачи данных RJ45
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet M8
Приборные соединители и кабельные разъемы M8 для однопарного Ethernet обеспечивают эффективную передачу данных.
К списку продукции
Штекерный соединитель для однопарного Ethernet M8
Коаксиальные штекерные соединители
Коаксиальные штекерные соединители обеспечивают оптимальные аппаратные решения для передачи сигналов в сетях WLAN, Bluetooth, LTE или 5G. Доступны также подготовленные кабели.
К списку продукции
Коаксиальные штекерные соединители
Круглые штекерные соединители M8 и M12
Круглые штекерные соединители M8 и M12 для монтажа на печатные платы предлагают разнообразные возможности подключения под пайку с технологией поверхностного монтажа, THR и волной припоя.
К списку продукции
Круглые штекерные соединители M8 и M12
Трансивер оптоволоконного кабеля
Трансивер, каркасы и технология подключения печатных плат позволяют реализовать перспективные технологии передачи данных посредством оптоволоконных кабелей.
К списку продукции
Трансивер оптоволоконного кабеля
Штекерный соединитель D-Sub
Phoenix Contact предлагает большой ассортимент прочных сальниковых корпусов D-SUB и держателей контактов D-SUB для создания надежной кабельной разводки шинных систем.
К списку продукции
Штекерный соединитель D-Sub
Штекерные соединители HDMI
Высококачественные артикулы HDMI типа A оптимально рассчитаны на надежную передачу аудио- и видеоданных, а также Ethernet (HEC) в защищенных приложениях.
К списку продукции
Штекерные соединители HDMI
Штекерный соединитель USB
Phoenix Contact предлагает штекерные соединители для печатных плат и патч-кабели с USB. Тип A и тип C в наличии с версиями USB 2.0 и USB 3.2 поколения 1 / USB 3.0.
К списку продукции
Штекерный соединитель USB
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители для печатных плат IP20 и патч-кабели серии ONEPAIR для однопарного Ethernet идеально рассчитаны на эффективную передачу данных в системах автоматизации заводов и зданий.
К списку продукции
Штекерный соединитель IP20 для однопарного Ethernet
Штекерные соединители для печатных плат Ethernet
Штекерный соединитель для печатных плат для высокоскоростного обмена данными между устройствами в приложениях индустрии 4.0.
К списку продукции
Штекерные соединители для печатных плат Ethernet
Технология подключения печатных плат для Ethernet-APL
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат для постоянного применения двухпроводного Ethernet даже во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности.
К списку продукции
Технология подключения печатных плат для Ethernet-APL
Клеммы для печатной платы PROFINET
Клеммы для печатных плат в системах с PROFINET облегчают создание неразъемных подключений для самых разных задач, в т. ч. для автоматизации процессов.
К списку продукции
Клеммы для печатной платы PROFINET
Штекерные соединители для печатных плат EtherCAT P
EtherCAT P позволяет использовать стандартные кабели Quad-Core одновременно для передачи данных и питания.
К списку продукции
Штекерные соединители для печатных плат EtherCAT P
Бесплатный образец
Закажите персональный пакет образцов

Протестируйте наши штекерные соединители для передачи данных на практике. Для этого составьте вашу персональную упаковку образцов из различных образцов.

Заказать образцы сейчас
Визуализация по Data Connectivity

Идеально подходят для данных приложений

Контроллеры и корпуса
Камера видеонаблюдения
Устройства управления двигателем
Маршрутизатор 5G
Источники питания
Дисплеи
Фотоячейки

Преимущества для Вас

  • Мы понимаем Ваши задачи для перспективной технологии передачи данных: профессиональная помощь при выборе подходящего решения для интерфейса устройства

  • Великолепное качество штекерных соединителей для передачи данных: для надежной и продолжительной коммуникации устройств

  • Больше индивидуальности: получите индивидуальный артикул всего за несколько рабочих дней

  • Поддержка при интеграции устройств: файлы для загрузки CAx и услуги по образцам для быстрого нахождения решений в области соединений

  • Перспективное объединение в сеть всех коммуникационных интерфейсов: постоянное усовершенствование ассортимента продукции и популярных технологий, таких как SPE

Интеллектуальные решения по подключению оказывают огромное влияние на стоимость монтажа, технического и сервисного обслуживания. Таким образом, пассивные компоненты имеют важное значение для интеллектуальных устройств.

Торстен Янвлеке (Torsten Janwlecke), Исполнительный директор компании Phoenix Contact & президент направления «Разъемы устройств (DC)»
Торстен Янвлеке, исполнительный директор компании Phoenix Contact и президент направления «Разъемы устройств»
Человек листает брошюру

Ассортимент штекерных соединителей для передачи данных

Получите информацию о нашем ассортименте надежных штекерных соединителей для передачи данных для подключения устройств и подключения полевых устройств.