Однопарный Ethernet: Новый стандарт на подходе

Универсальная вставная панель SPE открывает новую эру эффективного подключения.
Новая ответная поверхность SPE в соответствии с IEC 63171-7 ED2
Однопарный Ethernet с разъемами IP20, M8, M12 и M12 HYBRID

Стандарт для автоматизации производства

Наконец-то покончено с неопределенностью и конкурирующими стандартами в области автоматизации производства. Унифицированная стыковочная часть SPE согласно МЭК 63171-7 ED2 (в процессе разработки) скоро позволит воспользоваться всеми преимуществами соединения однопарного Ethernet для устройств IP20, M8, M12 или M12 Hybrid. Это совместимое, кросс-платформенное и масштабируемое решение. Различные механические кодировки обеспечивают новую гибкость для различных стандартов IEEE и приложений - идеальное решение для современной автоматизации производства. Начните планировать уже сейчас, ведь Phoenix Contact - надежный партнер на вашей стороне.

Преимущества для Вас

  • Межпроизводственная совместимость благодаря новому стандарту в соответствии с IEC 63171-7
  • Полная совместимость обеспечивает безопасность планирования для будущих приложений
  • Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с при 600 МГц
  • До 52 Вт эффективной мощности благодаря технологии Power-over-Data-Line (PoDL)
  • Расширение возможностей применения благодаря дальности до 1 000 метров при скорости 10 Мбит/с

Ваши дополнительные преимущества с универсальным подключаемым лицом в деталях Инвестируйте в безопасность, будущее и совместимость

Однопарный Ethernet в деталях
Однопарный Ethernet в деталях
Однопарный Ethernet в деталях
Однопарный Ethernet в деталях

Сокращение до одного кабеля для передачи данных и питания позволяет сэкономить место при установке. Снижение сложности прокладки кабелей также приводит к значительной экономии материалов и затрат на монтаж.

Однопарный Ethernet в деталях

Воспользуйтесь инновационными преимуществами: с Phoenix Contact вы можете положиться на партнера, который сыграл ведущую роль в развитии SPE и стандарта и формирует индустрию.

Однопарный Ethernet в деталях

Благодаря компактному дизайну и гибридному интерфейсу стандарт поддерживает миниатюризацию устройств и систем, что является решающим преимуществом для современных промышленных и IoT-приложений.

Продукция


Новые ответные поверхности IP20 и M12 для однопарного Ethernet

Стартовый сигнал для нового поколения: IP20 и M12 на подходе

Первые штекерные соединители появятся в продаже в 2026 году - в проверенном формате IP20 и в надежной версии M12 для промышленных применений. Наша команда интенсивно работает над серийным производством. Таким образом, мы гарантируем, что вы получите высокое качество и надежность уже на старте продаж. Другие дизайны будут постепенно переводиться на новый, единый стандарт.

Начните прямо сейчас: Узнайте об этом раньше и получите преимущество благодаря первым доступным штекерным соединителям SPE, подходящим для автоматизации производства и промышленной связи.

Гибридные штекерные соединители M12 для однопарного Ethernet

Его контейнер для данных лежит в основе нового облика разъема: гибридный штекерный соединитель M12 для однопарного Ethernet сочетает в себе передачу данных и питания в компактном формате. Компактный элемент данных с двумя контактами позволяет передавать большую мощность при минимальном монтажном пространстве. Вместо отдельных штекерных соединителей для данных и питания гибридное решение обеспечивает большую гибкость и более эффективное питание.

Портфель SPE

Проверенный портфель SPE - возможность гибкого использования в будущем

Доступ ко всем существующим штекерным соединителям и компонентам для однопарного Ethernet: наш существующий портфель по-прежнему предлагает вам проверенные решения для SPE-связи во многих приложениях.

Рука робота

Перспективные интерфейсы для автоматизации производства

Стандарт IEC 63171-7 позволяет интегрировать широкий спектр приложений в области автоматизации производства на основе стандартизированного контейнера данных. Это создает новые возможности для прямой интеграции устройств в промышленные сети.

  • Типичные области применения: В робототехнике штекерные соединители в соответствии с IEC 63171-7 представляют собой компактные и мощные интерфейсы для подачи питания и передачи данных.

  • Датчики и исполнительные механизмы: полевые устройства могут быть интегрированы непосредственно в сеть Ethernet - без шлюзов и перебоев в передаче данных.

  • Инженерные системы зданий: Системы освещения, контроля доступа или кондиционеры получают преимущества благодаря компактным кабелям и простому сетевому подключению

Вебинар по новой стыковочной части SPE


Вебинар по новой стыковочной части SPE

Компактное объяснение: новое подключаемое лицо SPE в промышленной коммуникации

Узнайте из первых рук, как новый единый стандарт SPE революционизирует промышленные коммуникации. Верена Нойхаус и Тим Киндерманн из команды экспертов по SPE компании Phoenix Contact объясняют преимущества новой сопрягаемой поверхности, рассказывают о ходе разработки и показывают, как можно оптимально подготовить свою компанию к будущему.

Обращаясь к нам, вы получаете в свое распоряжение лучшего партнера по SPE. Phoenix Contact предлагает вам не только инновационные решения. Вы также получаете всестороннюю поддержку и экспертную оценку для успешной реализации ваших проектов.

Верена Нойхаус, Эксперт по однопарному Ethernet
Верена Нойхаус, Phoenix Contact

Часто задаваемые вопросы о новом однопарном стандарте Ethernet

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet
Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

SPE в соответствии со стандартом IEC 63171-7 впервые обеспечивает подлинную совместимость между производителями и снижает риски планирования для вашей компании.

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

Штекеры IP20 и М12 ожидаются в 2026 году. Мы рекомендуем вам начать планировать уже сейчас. Планируется перевод других образцов на новый стандарт.

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

Phoenix Contact является инициатором и активным соразработчиком нового стандарта - вы получаете выгоду от нашего опыта и инновационной силы.

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

Новый внешний вид плагина упрощает интеграцию, повышает совместимость и обеспечивает еще более гибкое использование в различных приложениях.

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

Нет, в настоящее время нет планов по прекращению выпуска существующих линий продуктов. Вы можете продолжить доступ ко всем предыдущим штекерным соединителям и компонентам.

Вопросы и ответы о новом однопарном Ethernet

Да, наши решения разработаны таким образом, чтобы вы могли гибко и параллельно использовать в своих системах существующие и новые продукты.