Кольцевые кабельные наконечники обеспечивают надежное соединение проводника с винтовым соединением и имеют широкий спектр применения (например, в клеммных колодках).
- Согласно DIN 46234 (неизолированные кабельные наконечники)
- Доступны в различных исполнениях (изолированные, неизолированные, с дополнительной зоной обжима)
- Болтовое соединение от M2,5 до M16
- Сечения провода от 0,5 до 240 мм²