Штыревой кабельный наконечник, желтый, 4 - 6 мм2, L1=12 мм, с установленной медной гильзой, для обжима изоляции
Штыревые кабельные наконечники
Штыревой кабельный наконечник, синий, 1,5 - 2,5 мм2, L1=12 мм, с установленной медной гильзой, для обжима изоляции
Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, желтый, 4 ... 6 мм2, ширина штифта: 2,8 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6
Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, желтый, 4 ... 6 мм2, ширина штифта: 4,6 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6
Плоский штыревой кабельный наконечник, желтый, 4 - 6 мм2, размер штырька 24 x 2,8 мм
Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, красный, 0,5–1,5 мм2, ширина штифта: 4,6 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6
Штыревой кабельный наконечник, синий, 1,5 - 2,5 мм2, L1 = 12 мм
Плоский штыревой кабельный наконечник, синий, 1,5 - 2,5 мм2, размер штырька 20 x 2,8 мм
Штыревой кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм2, L1 = 12 мм
Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, красный, 0,5–1,5 мм2, ширина штифта: 2,8 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6