Панели HMI и промышленные ПК

Панели HMI и промышленные ПК

Используя наши человеко-машинные интерфейсы (HMI) и промышленные ПК (IPC), вы можете эффективно проводить управление и наблюдение за состоянием установок. Воспользуйтесь преимуществами максимальной масштабируемости для операционной концепции вашего решения по автоматизации. С помощью наших интеллектуальных промышленных ПК вы легко решите сложные задачи управления и сетевого взаимодействия. В то же время продуманное программное обеспечение для визуализации обеспечивает быстрое и безопасное вмешательство в машинные процессы.

Преимущества наших HMI и промышленных ПК

  • Перспективное инвестирование в высококачественное аппаратное обеспечение с использованием новейших технологий
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с предварительно настроенными устройствами ЧМИ (HMI)
  • Точные решения благодаря свободно масштабируемым и открытым промышленным ПК (IPC)
  • Индивидуальные программные решения от веб-приложения HTML5 до системы контроля SCADA

Внушительный общий пакет, включающий в себя дизайн, качество и сервис

Устройства HMI и промышленные ПК
Устройства HMI и промышленные ПК
Устройства HMI и промышленные ПК
PLCnext Control Edge Devices
Устройства HMI и промышленные ПК

Наши устройства HMI и промышленные ПК имеют привлекательный, интуитивно понятный дизайн. Компактная и функциональная конструкция идеально вписывается в дизайн установки или машины и служит в качестве превосходного интерфейса между человеком и машиной.

Устройства HMI и промышленные ПК

Сделано Phoenix Contact – вы можете смело положиться на этот знак качества. Мы делаем ставку на долговечные компоненты, соответствующие промышленным стандартам и высоким требованиям к качеству. Наш ассортимент HMI и промышленных ПК состоит из высококачественных и надежных компонентов и постоянно предлагает самый лучший класс производительности.

Устройства HMI и промышленные ПК

Воспользуйтесь широкими возможностями нашего сервиса. От выбора продукции до модернизации существующих промышленных систем: вместе с нашими клиентами мы разрабатываем подходящую концепцию для решения индивидуальных задач автоматизации.

PLCnext Control Edge Devices

Наш ассортимент HMI и промышленных ПК готов к открытым решениям в области автоматизации. Среда выполнения Edge PC предлагает все преимущества экосистемы PLCnext Technology. Воспользуйтесь возможностями облачной концентрации данных для простой интеграции в уже существующую ИТ-инфраструктуру, чтобы устранить разрыв между уровнем ИТ и ОТ.

К технологии автоматизации для PLCnext Technology
Подробные виды
Познакомиться с нашими HMI и промышленными ПК в виртуальном 3D формате

Вы хотели бы рассмотреть наши человеко-машинные интерфейсы (HMI) и промышленные ПК (IPC) во всех подробностях? Воспользуйтесь нашими подробными 3D-видами.

К 3D-видам
Устройства HMI и промышленные ПК в 3D-виде
Человеко-машинный интерфейс для промышленного применения

Панели HMI Для приложения в промышленности

Человеко-машинные интерфейсы (HMI) в качестве идеального интерфейса для оптимальной коммуникации между человеком и машиной. Они позволяют пользователю осуществлять управление машиной, контролировать состояния оборудования и вмешиваться в процесс. Наши промышленные сенсорные панели обеспечивают возможность экономичной автоматизации на основе эффективного ввода и контроля. Предварительно сконфигурированные панели управления с предустановленными ПО и драйверами гарантируют максимальное удобство в эксплуатации и гибкое подключение к различным системам управления. Мы предлагаем панель человеко-машинного интерфейса для Visu+ или HTML5.

Программное обеспечение для промышленного применения

ПО для визуализации Готовое программное обеспечение для системы автоматизации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине − эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего ассортимента в области управления и наблюдения для используемых устройств HMI и промышленных ПК.

Панели HMI со встроенным браузером с полноэкранным режимом для интерактивных терминалов и идеальной поддержкой HTML5 обеспечивают возможности управления и наблюдения при непрерывной веб-визуализации данных.

Промышленный ПК на производственной линии

Промышленные ПК Компьютер для промышленных приложений любого вида

Без промышленных компьютеров, выполняющих функции пользовательского интерфейса или системы управления оборудованием, не может обойтись ни одно промышленное предприятие. Они объединяют в себе вычислительную мощность современных процессоров с прочностью и надежностью компонентов для использования в промышленности.

Ассортимент наших промышленных ПК охватывает от высокопроизводительных блочных (встроенных ПК) и панельных ПК до стоечных ПК и мультитач мониторов, а также решения, направленные на удовлетворение специальных промышленных требований (ATEX/IECEx). Они предлагают гибкие возможности монтажа устройств в поле, а также машинно-ориентированный мониторинг. Воспользуйтесь преимуществами прочных и гибко настраиваемых решений для сбора и обработки данных, измерения, управления и визуализации данных и процессов практически в любой промышленной среде.

Кибербезопасность IPC

Безопасность для промышленных ПК Защитите свои системы от киберугроз

Безопасность промышленных систем имеет решающее значение для их надежной работы. Phoenix Contact предлагает комплексные рекомендации и механизмы для защиты блочных и панельных ПК от атак.

Наши рекомендации по безопасности помогут вам выявить и минимизировать такие риски, как несанкционированный доступ, манипуляции или вредоносные программы. Чтобы обеспечить надежную и безопасную работу ваших систем в будущем, узнайте больше об угрозах, рекомендуемых мерах и интегрированных функциях обеспечения безопасности.

VL3 UPC 2440 EDGE

Граничное устройство следующего поколения

Граничное устройство нового поколения «VL3 UPC 2440 EDGE» от Phoenix Contact предлагает несравненную простоту и открытость для контроллеров SPS. Основанное на блочном ПК VL3, оно позволяет обрабатывать и сохранять данные напрямую в машине.

Благодаря открытой операционной системе Linux периферийные устройства, такие как камеры и сканеры штрихкодов, можно подключать по принципу plug & play. Предустановленный Virtual PLCnext Control использует преимущества контейнерной технологии и высокую производительность устройства, оснащенного четырехъядерным центральным процессором Atom Quad-Core, 16 ГБ оперативной памяти и 240 ГБ хранилища.

Такие функции, как брандмауэр, сервер сертификатов и подключение к полевой шине, сохраняются. Связь со SCADA и системами управления возможна через OPC UA и PROFINET.

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК