Промышленные мониторы

Сенсорные дисплеи

Для рабочих концепций, в которых промышленный ПК и промышленный монитор пространственно отделены друг от друга, наши функциональные мультисенсорные мониторы предлагают вам правильное решение. Эти прочные устройства с промышленным сенсорным экраном можно использовать непосредственно на оборудовании. Многочисленные графические интерфейсы обеспечивают простое подсоединение к любому ПК.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580720
VL3 FPM 121 - Монитор
VL3 FPM 121 - Монитор
1580720

VL3 FPM 121 – это 12,1-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1280 x 800, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580713
VL3 FPM 238 - Монитор
VL3 FPM 238 - Монитор
1580713

VL3 FPM 238 – это 23,8-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580690
VL3 FPM 101 - Монитор
VL3 FPM 101 - Монитор
1580690

VL3 FPM 101 – это 10,1-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1280 x 800, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580715
VL3 FPM 215 - Монитор
VL3 FPM 215 - Монитор
1580715

VL3 FPM 215 – это 21,5-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580718
VL3 FPM 185 - Монитор
VL3 FPM 185 - Монитор
1580718

VL3 FPM 185 – это 18,5-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1580719
VL3 FPM 156 - Монитор
VL3 FPM 156 - Монитор
1580719

VL3 FPM 156 – это 15,6-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - Монитор
FPM 15.6 69K SP - Монитор
1261658

Гигиеничный монитор с дисплеем 39,6 см / 15,6" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С защитной пленкой от осколков.

Go to Product Detail Page for item 1261657
FPM 17.3 69K - Монитор
FPM 17.3 69K - Монитор
1261657

Гигиеничный монитор с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок.

Go to Product Detail Page for item 1261659
FPM 23.8 69K - Монитор
FPM 23.8 69K - Монитор
1261659

Гигиеничный монитор с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок.

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - Монитор
FPM 23.8 69K SP - Монитор
1261662

Гигиеничный монитор с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С защитной пленкой от осколков.

Преимущества наших сенсорных мониторов

  • Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Высокая стойкость к нагрузкам и электромагнитная совместимость благодаря прочному корпусу для применения в промышленности
  • Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
  • Применение даже в особенно неблагоприятных промышленных условиях с широким температурным диапазоном
  • Монтаж с лицевой стороны или с помощью встроенного держателя VESA 100
  • Простая передача сенсорного и видеосигнала на расстояние до 90 м с помощью дополнительных расширителей KVM

Новые изделия

VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК