Гигиеничный монитор с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С защитной пленкой от осколков.
Сенсорные дисплеи
Для рабочих концепций, в которых промышленный ПК и промышленный монитор пространственно отделены друг от друга, наши функциональные мультисенсорные мониторы предлагают вам правильное решение. Эти прочные устройства с промышленным сенсорным экраном можно использовать непосредственно на оборудовании. Многочисленные графические интерфейсы обеспечивают простое подсоединение к любому ПК.
FPM 17.3 69K SP
- Монитор
FPM 17.3 69K SP
- Монитор
1261656
BL FPM 21.5
- Монитор
BL FPM 21.5
- Монитор
2400515
21,5-дюймовый плоский монитор с жидкокристаллическим дисплеем, степенью защиты IP65 и проецируемым емкостным сенсорным экраном
FPM 15.6 69K
- Монитор
FPM 15.6 69K
- Монитор
1261660
Гигиеничный монитор с дисплеем 39,6 см / 15,6" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок.
Преимущества наших сенсорных мониторов
- Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны для различных областей применения
- Высокая стойкость к нагрузкам и электромагнитная совместимость благодаря прочному корпусу для применения в промышленности
- Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
- Применение даже в особенно неблагоприятных промышленных условиях с широким температурным диапазоном
- Монтаж с лицевой стороны или с помощью встроенного держателя VESA 100
- Простая передача сенсорного и видеосигнала на расстояние до 90 м с помощью дополнительных расширителей KVM