Блочные ПК

Блочные ПК

Наши компактные блочные ПК предназначены для выполнения широкого спектра задач автоматизации - от простого сбора данных до сложных приложений IoT и Edge. Воспользуйтесь преимуществами особо прочной и компактной конструкции, устанавливаемой на верхнюю планку или на стену. Благодаря масштабируемой производительности и широкому спектру интерфейсов наши встраиваемые ПК предлагают подходящее решение на базе промышленного ПК практически для любой отрасли и любого применения.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Блочный ПК
VL3 UPC 1110 - Блочный ПК
1433148

Компактный безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным долговечным процессором Intel Atom® x6211E с 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 30 ГБ.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Блочный ПК
VL3 UPC - Блочный ПК
1459506

Особенно компактный промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и процессором Intel Atom® x6000, а также ведущими в отрасли возможностями подключения.
Система предлагает выбор процессоров и предварительно сконфигурирована с оперативной памятью DDR4 и встроенным накопителем NVMe-Solid-State. VL3 UPC можно дополнительно конфигурировать накопителем M.2-SSD и множеством опций ввода/вывода, среди них WLAN, последовательные интерфейсы связи, дополнительные порты Ethernet и 4G/LTE.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Блочный ПК
VL3 BPC - Блочный ПК
1376797

Промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и процессором Intel® 11-го поколения. Система может конфигурироваться оперативной памятью в объеме до 64 ГБ. Поддерживает до двух M.2 2280 SSD с конфигурацией 960 ГБ каждый. Разнообразные конфигурируемые опции ввода/вывода, включая WLAN и дополнительный расширительный разъем PCIe.

Go to Product Detail Page for item 1130669
BL2 BPC 1501E - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E - Блочный ПК
1130669

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, открытым гнездом M.2 и 2 портами COM

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Пакет ПО
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Пакет ПО
1766289

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH-Kit обновляет промышленный ПК Phoenix Contact (IPC) с Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 или Windows 10 IoT 2021 LTSC на операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обновить можно только тот промышленный ПК Phoenix Contact, который был продан и настроен с операционной системой Windows. Поддерживаются следующие платформы IPC: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1158241
BL2 BPC 1501E-64-W10 - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E-64-W10 - Блочный ПК
1158241

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 64 ГБ, 2 портами COM, и операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Блочный ПК
VL3 UPC 2440 - Блочный ПК
1697948

Компактный, безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным, долговечным процессором Intel Atom® x6413E, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 240 ГБ.

Go to Product Detail Page for item 1158243
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Блочный ПК
BL2 BPC 1501E-128-W10-T - Блочный ПК
1158243

Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 128 ГБ, 2 портами COM, операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Trusted Platform Module (TPM)

Преимущества наших промышленных блочных ПК

  • Высокая степень готовности системы в компактной конструкции благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на монтажную рейку
  • Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам расширения PCIe
  • Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

Серия Rugged-WP-6000
VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Прочные веб-панели

Для сложных условий эксплуатации

Новая серия Rugged-WP-6000 - это надежные веб-панели для работы в сложных условиях. Благодаря расширенному диапазону температур, высокой ударопрочности и устойчивости к солнечному свету они идеально подходят для надежной эксплуатации вне помещений.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температур (-30 °C ... +65 °C)
  • Высокая ударопрочность (40g) и виброустойчивость (5g)
  • Дисплеи, считываемые при солнечном свете, с защитой от ультрафиолета и контактора
  • Отзывчивые сенсорные экраны с диагональю от 7 до 15,6 дюйма
  • Встроенный датчик движения и освещенности

Преимущества для Вас

  • Прочное аппаратное обеспечение для суровых условий эксплуатации со стеклом толщиной 3 мм, увеличенным радиатором и более прочным корпусом
  • Открытость и возможность использования в любой системе сторонних производителей
  • Можно работать в перчатках и использовать во влажной среде
  • Идеально подходит для любой визуализации на основе HTML5 или браузера

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК