Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 ГБ, M.2-SSD 64 ГБ, 2 портами COM, операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC и Trusted Platform Module (TPM)
Блочные ПК
Наши компактные блочные ПК предназначены для выполнения широкого спектра задач автоматизации - от простого сбора данных до сложных приложений IoT и Edge. Воспользуйтесь преимуществами особо прочной и компактной конструкции, устанавливаемой на верхнюю планку или на стену. Благодаря масштабируемой производительности и широкому спектру интерфейсов наши встраиваемые ПК предлагают подходящее решение на базе промышленного ПК практически для любой отрасли и любого применения.
Компактный безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным долговечным процессором Intel Atom® x6211E с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 60 ГБ.
Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP20 и мощным процессором Intel® Core™ i7-6600U, ОЗУ 16 ГБ и накопителем большой емкости M.2.
Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и с энергоэффективным процессором Intel® Atom® E3940 с eMMC 64 ГБ
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit обновляет промышленный ПК Phoenix Contact (IPC) с Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 или Windows 10 IoT 2021 LTSC на операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обновить можно только тот промышленный ПК Phoenix Contact, который был продан и настроен с операционной системой Windows. Поддерживаются следующие платформы IPC: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP20 и энергоэффективным четырехъядерным процессором Intel® Pentium®, ОЗУ 4 Гбайт и накопителем большой емкости M.2.
Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N3350, с накопителем большой емкости eMMC 32 Гбайт
Компактный безвентиляторный промышленный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP30 и эффективным долговечным процессором Intel Atom® x6413E, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и встроенным накопителем NVMe SSD емкостью 120 ГБ.
Промышленный блочный ПК (BPC) без вентилятора со степенью защиты IP30 и энергоэффективным процессором Intel® Atom® E3940, 64 ГБ eMMC и операционной системой Windows 10 Enterprise 2019 LTSC.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit обновляет промышленный ПК Phoenix Contact (IPC) с Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 или Windows 10 IoT 2021 LTSC на операционную систему Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Обновить можно только тот промышленный ПК Phoenix Contact, который был продан и настроен с операционной системой Windows. Поддерживаются следующие платформы IPC: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Преимущества наших промышленных блочных ПК
- Высокая степень готовности системы в компактной конструкции благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
- Многосторонне применение благодаря различным вариантам монтажа, например, на монтажную рейку
- Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
- Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам расширения PCIe
- Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0