Разветвители, адаптеры и кабельные соединители для надежных цепей передачи сигналов, данных и питания
Сделайте цепи передачи сигналов, данных и питания полностью соответствующими вашим требованиям. Мы поставляем полный ассортимент решений для пассивной полевой кабельной разводки. В обширный ассортимент входят распредкоробки, сплайс-боксы, кабельные соединители, адаптеры и разветвители. Мы предлагаем большое разнообразие конструкций и интерфейсов для применений с медными и оптоволоконными кабелями.
Дополнительная информацияПреимущества для Вас
- Потенциалы экономии за счет распределения и концентрации сигналов, данных и питания
- Компактная кабельная разводка благодаря вариантам с большим количеством контактов
- 360°-экранирование для надежной передачи и распределения
- Гибкая интеграция новых устройств
- Индивидуальные варианты по запросу
Новые изделия
Адаптеры и муфты для медной и оптоволоконной кабельной разводки
Адаптеры, муфты, 19"-разветвители, а также настенные соединительные коробки обеспечивают высокую гибкость в процессе кабельной разводки.
- Для полевого использования в размерах M8 и M12, а также для адаптера штекера электромагнитного клапана
- Передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
Кабельные соединители для кабельной разводки для передачи сигналов, данных и питания
Используйте кабельные соединители для реализации надежных решений в области соединений. Удлинение проводов и замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ.
- Для передачи сигналов, питания и данных
- Винтовой зажим или ножевое соединение IDC
- Соединение провода от 0,14 до 6 мм²
Оптические кроссы для перспективных технологий передачи данных
Оптические кроссы серии FDX 20 обеспечивают устойчивую и безопасную
передачу данных в режиме реального времени. Они предлагают достаточное внутреннее пространство для подключения оптоволоконных кабелей.
- До двенадцати дуплексных разъемов
- Диапазон температуры от -25 до +70 °C
- Надежность от воздействий ЭМС и электростатического разряда
- Максимальная гибкость при монтаже
- Экономия места благодаря компактной и унифицированной конструкции
Разветвители для установочных систем
Разветвители предлагают больше гибкости для распределения электропитания в процессе электромонтажа. Подготовленные распределители электропитания и штекерные варианты упрощают и ускоряют монтажные работы.
- T-образные разветвители для ответвлений линии в кольцевых системах
- H-образные разветвители, оснащенные до тремя выходами для расширения систем радиального построения
Разветвители для подключений M8, M12 и AS-Interface
Используйте разветвители для создания кабельной разводки в соответствии со своими требованиями.
- Высокая вариативность схем и конструкций
- Индивидуальные решения по запросу
- Максимальная свобода действий при распределении сигналов, данных и питания или в процессе адаптации различных интерфейсов
Разветвители и предохранители для фотогальванических установок
Разветвители постоянного тока и штекеры с держателем предохранителя серии SUNCLIX позволяют выполнять долговечную и прочную кабельную разводку фотогальванической установки от модуля до инвертора.
- Более быстрое и простое соединение провода
- Подготовка без специнструмента
Распредкоробки для приложений распределения сигналов и питания
Распредкоробки позволяют быстро и наглядно выполнять кабельную разводку в поле. Они объединяют большое количество проводников в одном магистральном кабеле, который подсоединяется к контроллеру.
- Гибкая кабельная разводка при помощи большого ассортимента и различных разъемов магистрального кабеля
- Повышенная эксплуатационная готовность машин благодаря быстрой и простой диагностике
- Высокая безопасность за счет литого корпуса и высокой степени защиты