Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.

Go to Product Detail Page for item 1653087
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1653087

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, полюсов: 8, 1 Гбит/с, Монтаж на печатную плату, cтепень защиты: IP20, тип подключения: THT-волна, Полиэтиленовый пакет

Go to Product Detail Page for item 1458156
SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
1458156

Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,2 м

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция для компактного монтажа
  • Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
  • Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители и адаптеры для монтажной рейки

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.

Белые настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.