Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата

Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH​ – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Использовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 1,27 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569387
FP 0,8/ 20-MV-SL 2,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
FP 0,8/ 20-MV-SL 2,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1569387

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569631
FP 0,8/ 80-MV-SL 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
FP 0,8/ 80-MV-SL 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1569631

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 80, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569586
FP 0,8/ 52-MV-SL 1,15 - Колодки с ножевыми контактами SMD
FP 0,8/ 52-MV-SL 1,15 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1569586

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 52, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Сравнение технических характеристик

Сравните серии изделий и выберите подходящие штекерные соединители плата-плата для применения.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Обзор технических характеристик
Серия изделий FS 0,635 | FS 0,635 плавающий FP 0,8 FR 1,27
Размер шага 0,635 мм 0,8 мм 1,27 мм
Число контактов 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Высота яруса 6 мм ... 16,6 мм 6 мм ... 21 мм 8 мм ... 13,8 мм
Исполнения По вертикали Вертикальный и горизонтальный Вертикальный, горизонтальный и плоский кабель
Экранирование - Опционально -
Непрямое ± 0,7 мм (в направлении X и Y) ± 0,3 мм (в направлении X и Y), контактно-интегрированный -
Номинальный ток на контакт 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Скорость передачи данных До 30 Гбит/с | До 40 Гбит/с До 52 Гбит/с До 28 Гбит/с
Циклы подключения 50 500 500
К списку продукции К списку продукции К серии изделий
Бесплатный образец
Попробуйте штекерные соединители плата-плата

Оцените преимущества штекерных соединителей плата-плата из ассортимента FINEPITCH и закажите бесплатный образец. Наши специалисты помогут вам с выбором, интеграцией и оптимальной интеграцией в вашу систему.

Запросить бесплатный образец
Покомпонентное изображение штекерных соединителей плата-плата на нескольких печатных платах в одном корпусе для электроники
Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

White paper о высокоскоростных штекерных соединителях плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности

Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. Для этого также требуются соединения внутри устройств, обеспечивающие максимально быструю и надежную передачу сигналов и данных между печатными платами. Ознакомьтесь с нашим white paper, чтобы узнать, как можно достичь высокой целостности данных с помощью оптимизированных по импедансу штекерных соединителей плата-плата, их назначению контактов и соответствующей структуре слоев печатной платы.

Компенсация допусков для штекерных соединителей плата-плата

White paper о различных режимах компенсации допусков Различные контактные системы и их компенсация допусков

Штекерные соединители плата-плата соединяют печатные платы. Они должны соответствовать электрическим и механическим требованиям, предъявляемым к устройствам. В зависимости от требований можно использовать различные системы разъемов, обладающие особыми преимуществами, такими как возможность компенсации допусков. О том, почему компенсация допусков так важна для штекерных соединителей плата-плата, читайте в нашем white paper. Узнайте о различных контактных системах, их возможных применениях и о том, в каких случаях плавающие типы лучше жестких.

Брошюра о штекерных соединителях плата-плата

Брошюра о штекерных соединителях плата-плата

Какие штекерные соединители плата-плата подходят для вашего применения? Откройте для себя наши универсальные решения для разработки индивидуальных концепций устройств. Разнообразные конструкции, размеры шага и число контактов обеспечивают вам максимальную свободу при проектировании и создании вашего устройства. В брошюре вы найдете обзор со всей важной информацией о продуктовом портфеле, вариантах и преимуществах при интеграции в конструкцию.

Подробнее о наших сериях «Плата-плата»


Серия FR 1,27: Скачок производительности для еще более высоких скоростей передачи данных до 28 Гбит/с

Убедитесь сами, как штекерные плата-плата серии FR1,27 обеспечивают больше места в устройстве в условиях ограниченного пространства. Для планирования и реализации соединений печатных плат внутри устройства они предоставляют разработчикам устройств высокую степень свободы.

Серия FS 0,635: Компактное и экономичное решение для разработки устройств

Штекерные соединители для передачи данных с платы на плату серии FS предлагают компактные и экономичные решения для разработки устройств. Используйте 80-контактные штекерные соединители с шагом 0,635 мм и высотой до 16,6 мм для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с и токов до 0,5 А на контакт – безопасное и надежное решение с высоким допуском к углам и смещению.

Серия FP 0,8: высокая степень ЭМС-защиты

Безопасная передача данных до 52 Гбит/с благодаря умной концепции экранирования: Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном портфолио. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность единых параметров процесса – специально в приложениях, в которых на печатную плату устанавливаются оба варианта. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высокую гибкость при интеграции изделий серии.

Новые изделия

Штекерные соединители для передачи питания в приложениях с высокой плотностью размещения
Штекерные соединители плата-плата серии FP 0,8 SL

Гибридные силовые штекерные соединители плата-плата

Компактное решение для питания и передачи сигналов

Серия Power Connect Hybrid (PCH) включает в себя гибридные штекерные соединители плата-плата с силовыми и сигнальными контактами. Благодаря максимальной нагрузочной способности по току до 85 А на контакт серия PCH соответствует требованиям к компактным решениям с высокой мощностью.

Основные характеристики

  • Контакты высокой мощности, низкой мощности и сигнальные контакты
  • Максимальный ток на контакт: высокая мощность: 85 А / низкая мощность: 51 А / сигнал: 1 А
  • Шаг: высокая мощность: 5 мм / низкая мощность: 7 мм / сигнал: 2 мм
  • Выравнивание: под прямым углом для компланарных соединений плата-плата
  • Соответствие OCP (Open Compute Project)

Преимущества для Вас

  • Комбинированная передача высокой мощности и сигналов в одном штекерном соединителе для экономии места и снижения затрат
  • Соответствие стандарту OCP для блоков питания (PSU) и аккумуляторных блоков резервного питания (BBU)
  • Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
  • Многоуровневое последовательное расположение выводов для надежного соединения и разъединения под нагрузкой
  • Возможность соединения вслепую для простого и надежного подключения

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Больше гибкости благодаря совместимости посадочных места на печатных платах

Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH серии FP 0,8 SL представляют собой неэкранированные варианты серии FP 0,8. Благодаря совместимости с посадочными местами печатных плат экранированных вариантов FP 0,8 можно гибко менять оба исполнения без необходимости адаптировать конструкцию печатной платы.

Основные характеристики

  • Шаг: 0,8 мм
  • Число контактов: 12, 20, 32, 52, 80
  • Высота укладки: от 6 до 21 мм
  • Скорость передачи данных до 52 Гбит/с
  • Опционально доступно экранирование
  • Номинальный ток: 1,7 A на контакт
  • Циклы подключения: 500
  • Испытательное напряжение: 500 В AC

Преимущества для Вас

  • Совместимые посадочные места печатных плат позволяет гибко менять экранированные варианты на неэкранированные
  • Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
  • Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
  • Гибкий дизайн устройств: различное число контактов, конструкция и высота яруса при большой длине контактирования