FP 0,8/ 20-FV-SL 4,85
-
Гнездовые панели SMD
1545219
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Что такое ScaleX?
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.... Смотреть подробнее
ScaleX - зарегистрированная технологическая марка для нашей запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное прочное соединение печатных плат и высокую степень выравнивания допусков при вставлении.
Смотреть меньшеЧто делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гиб... Смотреть подробнее
FP 0,8 является нашим универсальным продуктом и обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Благодаря нашей контактной системе ScaleX штекерные соединители плата-плата является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Особенно убедительной является быстрая передача данных до 52 Гбит/с и возможность передачи тока 1,7 A на контакт (номинальный ток). Еще одно преимущество: FP 0,8 выпускается в экранированном и неэкранированном исполнении, что позволяет использовать его индивидуально в зависимости от требований.
Смотреть меньшеМожно ли получить более высокие, чем 1,7 A номинальные токи на контакт?
Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).... Смотреть подробнее
Верхний предел номинального тока составляет 1,7 А на контакт при подаче полного тока на штекерный соединитель. Если, например, ток подается на четыре контакта, можно получить 3,9 A на контакт (при температуре окружающей среды 20 °C).
Смотреть меньшеПри каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?
FP 0,8 доступен для чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте.
Как можно проверить паяные контакты экранированной серии FP 0,8-SH и неэкранированной серии FP 0,8-SL?
В сериях FP 0,8-SH и FP 0,8-SL точки пайки сигнальных контактов расположены под пластмассовым корпусом штекерного соединителя. Результат пайки можно проверить с помощью сканирования CT или рентгеновского анализа.
Совместимы ли различные варианты артикулов серии FP 0,8 по площади основания?
Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы... Смотреть подробнее
Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы.
Смотреть меньшеПочему в серии FP 0,8 есть два неэкранированных варианта AOI и SL?
Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответст...
Смотреть подробнее
Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответственно, площадь на печатной плате идентичны экранированному варианту SH. Это означает, что экранированные и неэкранированные варианты можно использовать без изменения компоновки печатной платы. Здесь паяные соединения можно проверить с помощью компьютерной томографии или рентгеновского анализа.
Does the specified data transmission rate apply to all combinations?
No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Смотреть подробнее
No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.
Смотреть меньшеWhere can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?
The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.