Сети постоянного тока

Сети постоянного тока в промышленности

Перспективная технология постоянного тока, разработанная компанией Phoenix Contact, обеспечивает сбалансированное и регенеративное поступление, хранение и распределение энергии. Откройте для себя наши решения для безопасных сетей постоянного тока.
Люди в производственном цехе со схематическим изображением сети постоянного тока
Человек в производственном цехе по выпуску автомобилей

Постоянный ток – промышленная энергосистема будущего От производства до хранения и снабжения

Уже сегодня многие конечные устройства питаются постоянным током (DC). Зарядные станции и электроприводы в отрасли также работают на постоянном токе.
Возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, также вырабатывают постоянный ток. В традиционной сети переменного тока это приводит к множеству ненужных преобразований переменного тока в постоянный, которые стоят энергии.
В сети постоянного тока постоянный ток подается напрямую, накапливается и используется потребителями, такими как машины, двигатели или конвейерные ленты, без преобразования в переменный. Это минимизирует потери при преобразовании. Кроме того, например, энергия торможения, может быть сохранена в сети, а пиковые нагрузки снижены. Это значительно повышает энергоэффективность и снижает мощность питания до 80 %.

Преимущества сети постоянного тока

  • Повышение энергоэффективности, благодаря рекуперации энергии, снижению потерь при преобразовании и использованию возобновляемых источников энергии и энергоаккумуляторов
  • Оптимизация ресурсов за счет снижения потребления меди до 55 %, снижения затрат на оборудование и уменьшения занимаемой площади
  • Избежание остановок производства из-за отказа сети электроснабжения
  • Основа для интеллектуального управления энергетическими потоками

Обзор сети постоянного тока в промышленности

Интерактивная карта изображений: Сеть постоянного тока в промышленности со станциями: солнце, ветер, аккумуляторный накопитель, Power-to-X, производство и офис
Солнечная энергия
Фотогальванические установки являются важными генераторами электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Они вырабатывают постоянный ток и поэтому могут быть эффективно интегрированы в сеть постоянного тока без необходимости преобразования его в переменный ток. Мы будем рады проконсультировать Вас по вопросам менеджмента электропитания, применения фотовольтаики и защиты от перенапряжений для фотогальванических систем, размещаемых на крыше.
Узнать больше
Солнечная энергия
Энергия ветра
Энергия от ветросиловых установок может подаваться из промежуточного контура постоянного тока в сеть постоянного тока с помощью преобразователя постоянного тока. Соединение через сеть переменного тока больше не требуется. Здесь Вы найдете наши решения для ветросиловых установок, модульного мониторинга состояния и измерения тока молнии.
Узнать больше
Энергия ветра
Зарядная инфраструктура
Двунаправленное подключение зарядных колонок к сети постоянного тока позволяет эффективно заряжать аккумуляторы автомобилей, а также использовать их в качестве кратковременных энергоаккумуляторов. Как производитель технологий зарядки постоянным током, компания Phoenix Contact поставляет компоненты для разработки и установки зарядных станций постоянного тока для электромобилей.
Узнать больше
Зарядная инфраструктура
Power-to-X
Избыток энергии от солнечных электростанций и ветросиловых установок можно эффективно использовать с помощью электролиза для производства топлива (Power to Fuel), водорода и метана (Power to Gas), аммиака и метанола (Power to Liquid) или других химических веществ. Эти вещества, в свою очередь, используются для выработки электрической энергии и, таким образом, берут на себя роль энергоаккумулятора. Энергоаккумуляторы обеспечивают стабильность в сетях постоянного тока. Электролиз также основан на постоянном токе, что делает целесообразной интеграцию систем Power-to-X в сеть постоянного тока. Узнайте прямо сейчас о компонентах для мониторинга, автоматизации и цифровизации электролиза.
Узнать больше
Power-to-X
Офис и освещение
Многие офисные коммуникационные устройства, такие как ПК и мониторы, а также светодиодные осветительные приборы, требуют постоянного напряжения. Для подключения этих потребителей к сети переменного тока необходимы блоки питания с выпрямителем и промежуточным контуром постоянного тока. Однако если объединить эти потребители в сеть постоянного тока, можно сэкономить значительную часть входной цепи блоков питания. Это позволяет экономить компоненты, вес и объем.
Узнать больше
Офис и освещение
Роботы и конвейерные ленты
Двигатели постоянного тока используются в качестве приводов для сетей постоянного тока. Однако ранее использовавшиеся трёхфазные двигатели также могут быть эффективно интегрированы в сеть постоянного тока благодаря промежуточному контуру DC в частотных преобразователях. Таким образом можно снизить пиковые нагрузки, особенно при использовании мощных роботов и конвейерных лент. Кроме того, энергия торможения может быть эффективно восстановлена в сети постоянного тока за счет рекуперации.
Узнать больше
Роботы и конвейерные ленты
Системы хранения энергии
Аккумуляторные накопители используются в сетях постоянного тока для поддержки сети. Излишки энергии можно накапливать и использовать, когда это необходимо. Интеграция энергоаккумуляторов также снижает пиковые нагрузки, например, при запуске крупных машин, и уменьшает нагрузку на общественную сеть снабжения. Подключение еще более эффективно при использовании аккумуляторных систем с питанием от постоянного тока.
Узнать больше
Системы хранения энергии
Подключение к сети переменного тока
Двунаправленное подключение к сети переменного тока позволяет как подавать питание из сети переменного тока в сеть постоянного тока, так и возвращать излишки энергии из сети постоянного тока в общественную сеть снабжения.
Подключение к сети переменного тока
Управление сетью
Эффективное управление сетью обеспечивает интеллектуальное управление энергетическими потоками. Анализируя данные, можно выявить и избежать узкие места. Это помогает оптимизировать использование имеющейся энергии.
Управление сетью
Логотип ODCA

Мы доверяем сетям постоянного тока Phoenix Contact – компетентный партнер по использованию сетей постоянного тока в промышленности

Являясь одним из основателей и членом правления ODCA, мы активно участвуем в дальнейшем развитии сетей постоянного тока. В центре внимания – эффективное, надежное и прочное энергоснабжение промышленности в условиях энергетического перехода и расширения использования возобновляемых источников энергии. Phoenix Contact разрабатывает решения для промышленных сетей постоянного тока в области автоматизации промышленных предприятий, центров обработки данных и зданий.

Применение сетей постоянного тока: проекты и решения

Внешний вид All Electric Society Factory в Бломберге
Сеть постоянного тока в производстве на заводе BMW в Дингольфинге
Схематическое изображение сети постоянного тока в центре обработки данных
Человек заряжает автомобиль на зарядной станции постоянного тока перед All Electric Society Factory
Аккумуляторный накопитель с питанием от постоянного тока перед All Electric Society Factory
Внешний вид All Electric Society Factory в Бломберге

All Electric Society Factory в Бломберге также имеет собственную промышленную сеть постоянного тока и полностью использует потенциал возобновляемых источников энергии. Это здание служит образцом устойчивого и эффективного энергоснабжения в промышленности.
Сеть постоянного тока 650 В соединяет фотогальванику, аккумуляторные накопители и потребителей напрямую друг с другом, снижает потери при преобразовании и обеспечивает эффективное управление энергопотреблением при высокой стабильности сети.

Узнать больше о All Electric Society Factory
Сеть постоянного тока в производстве на заводе BMW в Дингольфинге

Сети постоянного тока повышают энергоэффективность производства, поскольку устраняются потери на преобразование и возобновляемые источники энергии могут быть интегрированы напрямую. Практические примеры, например, из автомобильной промышленности, демонстрируют потенциал. При этом модульные компоненты обеспечивают безопасную и гибкую эксплуатацию. Кроме того, рекуперация и сокращение использования материалов обеспечивают дальнейшее повышение эффективности – важный шаг на пути к устойчивому развитию промышленности.

Подробнее о постоянном токе на производстве
Схематическое изображение сети постоянного тока в центре обработки данных

Центры обработки данных являются огромными потребителями энергии и испытывают большую нагрузку в связи с растущими требованиями к энергопотреблению, высоким уровнем выбросов CO₂ и ростом затрат. С помощью сетей постоянного тока Phoenix Contact предлагает инновационное решение для повышения эффективности, устойчивого развития и надежности энергоснабжения. Меньше потерь при преобразовании, лучшая интеграция возобновляемых источников энергии и снижение выбросов CO₂ – вот лишь некоторые из преимуществ. Узнайте, как наши компоненты DC прокладывают путь к экологичным центрам обработки данных.

Подробнее о сетях постоянного тока в центрах обработки данных
Человек заряжает автомобиль на зарядной станции постоянного тока перед All Electric Society Factory

Сети постоянного тока составляют основу эффективной зарядной инфраструктуры, поскольку они снижают потери при преобразовании и обеспечивают двунаправленную зарядку. Автомобильные аккумуляторы интегрируются в систему управления энергопотреблением в качестве энергоаккумуляторов. Промышленные сети постоянного тока объединяют генераторы энергии, накопители и зарядную инфраструктуру, повышая тем самым эффективность и надежность энергоснабжения.
Таким образом, создается масштабируемая и перспективная зарядная инфраструктура для промышленности и других отраслей.

Подробнее о сетях постоянного тока для зарядной инфраструктуры
Аккумуляторный накопитель с питанием от постоянного тока перед All Electric Society Factory

Аккумуляторные накопители с питанием от постоянного тока повышают эффективность сетей постоянного тока, поскольку работают со значительно меньшими потерями на преобразование. Они стабилизируют сеть, позволяют гибко использовать возобновляемые источники энергии и снижают затраты на электроэнергию.
Пример All Electric Society Factory демонстрирует масштабируемое, устойчивое решение с повторно используемыми батареями и интеллектуальным управлением энергопотреблением.

Подробнее об аккумуляторных системах с питанием от постоянного тока

Наши области компетенций в сетях постоянного тока

Узнайте больше об оптимальных решениях для различных областей установки.

Часто задаваемые вопросы: технология постоянного тока

Работники рядом с солнечной установкой
Вид сверху на цех по производству автомобилей
Человек с планшетом, на котором отображаются данные об энергопотреблении
Трансформаторная подстанция
Сотрудник работает со шкафом управления
Работники рядом с солнечной установкой

Промышленный сектор ищет подходящие решения для реализации климатических целей. Рост цен на энергоносители, дефицит ресурсов и растущий спрос на них ставят перед отраслью новые задачи. Одним из подходов к решению этой проблемы является переход от сети переменного тока к сети постоянного тока. Выработка возобновляемой электроэнергии, хранение энергии и рекуперация энергии являются ключевыми словами изменения климата, которые реализуются в микросети постоянного тока. Это снижает потребление энергии и пиковые нагрузки (купирование пиковой нагрузки). Это разгружает и стабилизирует сеть снабжения. Проектирование сетей постоянного тока в промышленности – один из подходов к устойчивому промышленному производству.

Вид сверху на цех по производству автомобилей

В микросети на основе постоянного тока электроэнергия вырабатывается за счет эффективной интеграции возобновляемых источников энергии, которые производятся нейтральным с точки зрения выбросов CO₂ способом. Данная энергия используется непосредственно потребителями электроэнергии в сети постоянного тока без дальнейшего преобразования постоянного тока в переменный. Это позволяет экономить потери при преобразовании и снижает потребление энергии. Кроме того, может быть использована вся энергия торможения при подъеме, которая в противном случае была бы потеряна в виде тепла. Вместо этого энергия торможения возвращается в сеть постоянного тока в виде электрической энергии. Энергоаккумуляторы накапливают излишки электроэнергии постоянного тока для последующего использования.
Сочетание сбалансированной выработки электроэнергии, рекуперации энергии и хранения энергии обеспечивает больше устойчивого развития и более высокую энергоэффективность в промышленности.

Человек с планшетом, на котором отображаются данные об энергопотреблении

Помимо экономии энергопотребления, использование сети постоянного тока также создает потенциал в области экономии материалов и пространства.
Потери энергии можно сократить примерно на 6-8 %, отказавшись от преобразования постоянного тока в переменный. Кроме того, использование подходящих энергоаккумуляторов приводит к снижению мощности питания из общественной сети. Полное использование энергии торможения также позволяет экономить от 15 до 20 % энергии в зависимости от области применения. Эти факторы значительно повышают энергоэффективность сетей постоянного тока по сравнению с сетями переменного тока.
Потенциал экономии материалов и пространства также значителен. В сетях постоянного тока при той же мощности возможна экономия меди и изоляционных материалов до 40 %. В условиях дефицита ресурсов это имеет большое значение. Конструкция устройств постоянного тока также значительно меньше по размеру, чем устройств переменного тока. Снижение расхода материала позволяет дополнительно экономить пространство.

Трансформаторная подстанция

Преобразование постоянного тока в переменный ток или постоянного напряжения в переменное напряжение связано с потерями, поскольку для преобразования требуется энергия. Это увеличивает потребление энергии, что снижает энергоэффективность. Кроме того, необходимы преобразователи DC-AC, которые требуют соответствующего места в приложении, которое экономится за счет отсутствия преобразования.
Использование постоянного тока для потребителей напрямую заменяет прежние преобразования DC-AC-DC. Это повышает эффективность использования энергии. Дальнейшая экономия возможна за счет использования энергии торможения и накопления постоянного тока напрямую.

Сотрудник работает со шкафом управления

В приложениях постоянного тока электрическая дуга может привести к повреждению контактов и корпусных деталей, а в худшем случае также представлять опасность для пользователей. Это обстоятельство требует нового подхода к разработке компонентов. Различные технологии для штекерных соединителей постоянного тока были разработаны компанией Phoenix Contact в рамках исследовательских проектов. Благодаря технологии гашения в штекерных соединителях теперь найден инновационный подход, который защищает компоненты и операторов от опасности электрической дуги.

Контакты

При этом мы окажем поддержку от планирования до реализации сети постоянного тока.

Тобиас Люке, эксперт по применению технологии DC в Phoenix Contact
Tobias Lüke
Эксперт по применению технологии DC в Phoenix Contact
Устойчивое развитие уже начинается с правильного использования технологии постоянного тока.