Питание и защита в сети постоянного тока Энергоэффективность, стабильность сети и эффективность использования ресурсов - три выдающиеся характеристики сетей постоянного тока. Чтобы максимально использовать эти преимущества, сети постоянного тока должны работать стабильно и безопасно. Для этого Phoenix Contact предлагает подходящие решения в области силовой электроники и защитных технологий.

Человек в шкафу управления управляет силовым модулем

В мире, где все больше внимания уделяется возобновляемым источникам энергии и сбалансированным решениям, сети постоянного тока приобретают все большее значение. Генераторы, системы хранения и почти все потребители уже питаются постоянным током. Эти зоны могут быть особенно эффективно связаны между собой сетями постоянного тока. Таким образом, сети постоянного тока становятся ключевым элементом на пути к климатической нейтральности. Такие сети не только обеспечивают эффективный способ передачи питания, но и экономят ресурсы, а также предлагают многочисленные преимущества с точки зрения надежности и качества сети. Для создания и комплексной эксплуатации сетей постоянного тока необходимы подходящая силовая электроника и источники питания.

Работник у шкафа управления, в котором используется силовая электроника постоянного тока

Силовая электроника для сетей постоянного тока Надежные решения в области питания

Если сети постоянного тока создаются на основе общественной сети переменного тока, хорошим выбором будут активные устройства питания AC/DC. Благодаря своей двунаправленности и сертификации в соответствии с VDE-AR-N 4110 и VDE-AR-N 4105 эти устройства, известные как AIC (Active Infeed Converter), позволяют подавать избыточную энергию обратно в общественную сеть, например, от возобновляемых источников энергии. Например, для этой цели можно использовать силовой модуль AC/DC TRIO POWER мощностью 20 кВт с двунаправленным преобразованием энергии. Благодаря фронтальной технологии подключения и напряжению постоянного тока до 1 000 В он может использоваться в самых разных областях.
Благодаря широкому диапазону входного и выходного напряжения постоянного тока наши силовые модули CHARX power в формате 19" легко подключают секторы постоянного тока в сеть постоянного тока.
PLCnext Engineer позволяет гибко управлять отдельными модулями. Это позволяет объединить секторы постоянного тока в целостную систему управления сетью. Это повышает эффективность и гибкость всей системы.

Персонал проверяет источник питания в шкафу управления постоянного тока

Питание 24 B DC напрямую от сети постоянного тока Концепции безопасного снабжения на всех уровнях

Наши высокопроизводительные источники питания из серии изделий QUINT обеспечат надежное питание потребителей 24 В от сети постоянного тока. Различные функции с разнообразными мощностями обеспечивают максимальную готовность Вашего оборудования.
Если для преобразования в другие уровни напряжения на уровне 24 B DC требуются преобразователи постоянного тока, для Вас ничего не изменится. Эти и другие изделия, например, резервные модули, буферные модули или инверторы постоянного/переменного тока, используются в обычном режиме. Мы также обещаем Вам особенно высокую степень готовности оборудования благодаря нашей целостной и надежной концепции снабжения - концепции Power Reliability - для сетей постоянного тока.

Установка перед защитой от перенапряжений в шкафу управления постоянного тока

Защита от перенапряжений в сетях постоянного тока Индивидуальные решения для безопасной работы от 12 до 1 500 B DC

Стандарт DIN VDE 0100-443 предусматривает защиту от перенапряжений, когда перенапряжения могут угрожать жизни людей, общественным объектам или промышленным предприятиям. Это в равной степени относится к сетям переменного и постоянного тока. В сетях постоянного тока используются многие электронные компоненты, которые имеют повышенный риск выхода из строя в случае перенапряжения. Мы предлагаем индивидуальную защиту от перенапряжений от 12 до 1 500 B DC для обеспечения безопасной и надежной работы Вашей системы.

Автоматические выключатели с различными технологиями отключения (тепловые, термомагнитные, электронные), установленные на несущей рейке

Надежная защита устройств Оптимальная защита шкафов управления для машин и систем управления

Автоматические выключатели обеспечивают надежную защиту в сетях постоянного тока. Они предотвращают перегрузки и короткие замыкания, быстро прерывая цепь в случае неисправности. Благодаря высокой коммутационной способности и быстрому времени срабатывания они идеально подходят для использования в промышленных приложениях и системах управления. Модульная конструкция наших автоматических выключателей позволяет легко интегрировать и расширять существующие системы. Таким образом, они способствуют повышению безопасности и эффективности современных сетей постоянного тока. Наши автоматические выключатели предназначены для сетей 24 или 48 В постоянного тока.
Для коммутации более высоких напряжений рекомендуется использовать специальные изделия, такие как силовой автоматический выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC.

Области применения в зависимости от технологии В зависимости от технологии, используемой в автоматических выключателях, различными являются и области применения защитных устройств.

В этой таблице указана оптимальная технология срабатывания для Вашего применения:

Время срабатывания при перегрузке

Время срабатывания при коротком замыкании

Для оптимальной защиты Вашего приложения подходят

Тепловые автоматические выключатели подходит не подходит Перегрузка
Термомагнитные автоматические выключатели подходит идеально Перегрузка, короткое замыкание
Электронные автоматические выключатели идеально идеально Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности

Изделия и решения для надежного питания и защиты в сетях постоянного тока


Люди рассматривают новое изделие

Исследования и разработки Мы отличаемся инновационной силой и уверенностью в будущем

Использование сетей постоянного тока в промышленности все еще находится в самом начале. По этой причине технические трудности и отсутствие стандартов все еще представляют собой проблему для некоторых наших клиентов. Чтобы противостоять этому и стимулировать расширение сетей постоянного тока, Phoenix Contact уже много лет участвует в международных исследовательских проектах и комитетах, таких как ODCA, Shift2DC и HybSchaDC, посвященных теме постоянного тока, и вкладывает значительные средства в разработку собственной продукции.

Контакты

Давайте вместе формировать будущее с учетом принципов устойчивого развития за счет расширения сетей постоянного тока

Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Мы будем рады оказать Вам поддержку в реализации Вашей сети постоянного тока и проконсультировать Вас по изделиям и решениям.