Подключение в сети постоянного тока Расширение сети постоянного тока в промышленности имеет ключевое значение для энергетического перехода. Используйте безопасную и надежную технологию подключения в сетях постоянного тока.

Робот в большой машине с конвейером

Инновационная технология подключения в сетях постоянного тока

В сети постоянного тока не происходят колебания тока, в отличие от сети переменного тока. Так электрический заряд при постоянном токе течет только в одном направлении и не пересекает ноль. При определенных условиях это может вызвать электрическую дугу в системах постоянного тока, которую трудно погасить. В области технологии подключения это приводит к особым требованиям в некоторых областях применения.

Производственная установка с роботами и шкафами управления

Эффективная передача питания и сигналов Инновационная кабельная разводка шкафов управления и полевая кабельная разводка

Технология подключения занимает центральное место в выработке, хранении и распределении электроэнергии в сетях постоянного тока и необходима для создания целостной системы. Наш обширный ассортимент решений для кабельной разводки шкафов управления и полевой кабельной разводки подходит для использования как с переменным, так и с постоянным током. Клеммные блоки, распределительные блоки, штекерные соединители, а также кабели и провода с инновационными технологиями соединения и блокировки без инструмента обеспечивают чрезвычайно простое обращение и экономят время и затраты при монтаже.

Штекерный соединитель ArcZero в испытательном центре при производстве автомобилей

Безопасное предотвращение электрической дуги Специальные требования к сетям постоянного тока

Опасные электрические дуги могут возникать в сетях постоянного тока во время процессов коммутации и отсоединения. Это может привести к повреждению контактов и корпусов, а в худшем случае - к риску для оператора. Поэтому необходимо обеспечить предотвращение электрической дуги, особенно там, где машины и системы находятся в открытом доступе. Здесь поможет новый штекерный соединитель ArcZero, который активно гасит электрическую дугу с помощью электронной схемы, размещенной напрямую в соединителе. Это не только обеспечивает повышенную безопасность, но и упрощает обращение при монтаже и обслуживании. При необходимости технического обслуживания устройство можно просто заменить под нагрузкой.

Вид на аккумуляторный накопитель, в котором находится человек

Гибкая, высокопроизводительная кабельная разводка Модульные интерфейсы с промышленными штекерными соединителями

Для передачи и хранения возобновляемых источников энергии растет спрос на штекерные соединители с номинальным током от 40 А. В системах аккумуляторных накопителей классические разъемы CEE все чаще заменяются промышленными штекерными соединителями HEAVYCON. Низкое сопротивление контактов снижает рассеиваемую мощность и экономит расходы на электроэнергию. Кроме того, HEAVYCON modular создает высококомпактный интерфейс за счет комбинации различных сред передачи в одном корпусе. Технология Push-in обеспечивает надежное кабельное соединение без инструмента.

Система монтажа QPD с технологией быстрого соединения

Проектирование безопасной системы распределения электропитания Фиксированное соединение благодаря монтажным разъемам с возможностью извлечения при помощи инструмента

Наши монтажные системы QPD и PRC позволяют легко и гибко организовать распределение электроэнергии. В зависимости от приложения можно выбрать простые кабельные соединители, удобное распределение электропитания или компактное подключение устройств. Прочные корпуса и высокие степени защиты до IP69K обеспечивают возможность безопасной передачи электроэнергии. Варианты разъемов с отсоединяемым с помощью инструмента механизмом блокировки также обеспечивают безопасность от непреднамеренного отсоединения штекерных соединений.

Изделия и решения для безопасной сети постоянного тока


Люди рассматривают новое изделие

Исследования и разработки Мы отличаемся инновационной силой и уверенностью в будущем

Использование сетей постоянного тока в промышленности все еще находится в самом начале. По этой причине технические трудности и отсутствие стандартов все еще представляют собой проблему для некоторых наших клиентов. Чтобы противостоять этому и стимулировать расширение сетей постоянного тока, Phoenix Contact уже много лет участвует в международных исследовательских проектах и комитетах, таких как ODCA, Shift2DC и HybSchaDC, посвященных теме постоянного тока, и вкладывает значительные средства в разработку собственной продукции.

Контакты

Давайте вместе формировать будущее с учетом принципов устойчивого развития за счет расширения сетей постоянного тока

Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Мы будем рады оказать Вам поддержку в реализации Вашей сети постоянного тока и проконсультировать Вас по изделиям и решениям.