Энергия ветра Создайте сбалансированную систему энергоснабжения с вдохновляющими промышленными решениями.
Жесткие окружающие условия и длинные жизненные циклы — ветросиловые установки предъявляют высокие требования к электротехнике. Наши эксперты с полной самоотдачей концентрируются на решении конкретных задач с целью обеспечения сбалансированной и экономичной работы Вашей установки при использовании многолетних ноу-хау. Ядром наших решений являются великолепные продукты в сочетании с инновационными системами. Мы разрабатываем решения с учетом специфических особенностей конкретной области применения и предлагаем полный пакет услуг по проектированию, сервису и обучению. Извлеките выгоду из проверенных технологий для ветросиловых установок – на земле или на море.
Процесс цифровизации пришел в ветроэнергетику и в будущем станет ее неотъемлемой частью. В сферу компетенции компании Phoenix Contact вошли вопросы цифровизации, и она готова к совместному обсуждению перспективных решений и систем.
Решения для контроля состояния
Необходим постоянный контроль и анализ ветросиловых установок. Контроль состояния используется для деталей, которые подвергаются большим нагрузкам, например, трансмиссии и генераторы. Важность контроля лопастей ротора повышается по мере увеличения размера установок. Системы мониторинга состояния позволяют повысить эффективность эксплуатации установок, так как до минимума сокращаются простои для выполнения технического обслуживания и ремонта.
Модульные системы контроля лопастей Наше решение для оптимального режима работы установки
Лопасти ротора подвергаются высоким нагрузкам. Они имеют высокий потенциал износа и повреждения. В зависимости от требований Phoenix Contact предлагает индивидуальную комбинацию решений для мониторинга лопастей ротора. Комбинация отдельных систем предлагает модульную конструкцию Blade Intelligence.
Автоматизация установок
Phoenix Contact предлагает интеллектуальные решения, при помощи которых вы можете эффективно автоматизировать как части приложений, так и всю ВСУ и даже ветропарк. Контроллеры и программное обеспечение Phoenix Contact позволяют сохранить конкурентоспособность и гибко реагировать на динамично изменяющиеся условия.
Интеграция подсистем Высокая степень готовности ветросиловых установок
Воспользуйтесь нашим контроллером на базе многоядерного процессора для повышения степени готовности установки. Экономия на отдельном контроллере для обработки данных в системах контроля состояния позволяет сократить общие аппаратные расходы.
Эффективная разработка установок Разработка системы на базе моделей
Смоделируйте ветросиловую установку в Matlab Simulink и продиагностируйте и скорректируйте полученную модель, используя нашу модульную программную платформу (лицензия Matlab не требуется).
Эта программная платформа ускоряет процесс проектирования за счет возможности повторного использования специализированных модулей автоматизирования и объектно-ориентированного программирования.
Обзор всех данных Получение, мониторинг и отслеживание данных в любое время
Приборные панели Time Series Data Service на платформе промышленного интернета вещей Proficloud.io от Phoenix Contact являются полноценным облачным решением для мониторинга ветросиловых установок. Вы в любое время онлайн получаете обзор состояния ветросиловой установки. Вы можете напрямую принимать необходимые меры для предотвращения повреждений.
Технология
Наша открытая платформа управления PLCnext Technology позволяет интегрировать приложения, написанные на языке программирования высокого уровня, в общую систему. Замена или обслуживание отдельных модулей возможны даже в ходе работы. Вы определяете, на каком ядре и синхронно с какой задачей выполняется последовательность программ.
PLCnext Technology является основой новой открытой платформы управления Phoenix Contact. Она предлагает широкий и согласованный набор инструментов и позволяет быстро и надежно выполнять задачи проектирования. А также адаптироваться к индивидуальным требованиям пользователей за счет интеграции программ с открытым кодом, приложений и перспективных технологий.
Благодаря прямой связи с облачными сервисами и базами данных вы сможете реализовывать новые бизнес-модели на базе интернета вещей.
Изделия
Phoenix Contact предлагает вам инновационные технологии соединения и автоматизации для оснащения ветросиловых установок или целого ветропарка. Многие изделия были разработаны специально для применения в ветроэнергетике и отличаются особой прочностью и подходящими функциями. Ознакомьтесь с нашим портфелем продуктов для ветроэнергетики.
Обслуживание и поддержка проектов в области энергии ветра
Мы оказываем надежную и индивидуальную поддержку на всех стадиях реализации проекта – от эксплуатации и проектирования до производства и обслуживания оборудования.
Сопровождение проектов Мы сопровождаем Вас на решающих стадиях проекта
Наши эксперты в области энергии ветра предоставят вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости – услуги по проектированию ветросиловых установок. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты Phoenix Contact для ветросиловых установок проходят интенсивную проверку. Решения на базе шкафов управления разрабатываются и изготавливаются в соответствии с требуемыми стандартами и директивами. Наши готовые изделия соответствуют необходимым промышленным стандартам. Наше послепродажное обслуживание доступно для Вас в любое время.
Защитите ветросиловую установку Воспользуйтесь преимуществами наших ноу-хау в области безопасности машин и установок
Помимо поставки компонентов систем функциональной безопасности, мы также оказываем индивидуальные услуги в области безопасной эксплуатации технологического производственного оборудования. Наши отраслевые эксперты оказывают поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 61511, а также при работе с защитными устройствами PLT. Кроме того, для интеграции машин в производственное оборудование может потребоваться применение директивы ЕС по машинному оборудованию. В этом вопросе мы готовы оказать вам услуги согласно EN 13849.
Обучение по решениям в области энергии ветра Семинары с учетом вашей квалификации
На основе многолетнего опыта и многочисленных контактов с заказчиками из ветроэнергетической промышленности Phoenix Contact разработала тренинговую концепцию, рассчитанную на индивидуальные потребности ваших сотрудников.
Мы подготовим для вас индивидуальное предложение в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний.