Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL (Ports). Разъем: RJ45 (RJ12/RJ11) и вставная винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.
Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов
Зарядка без риска: наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Мы предлагаем различные типы защитных устройств для комплексной концепции защиты, чтобы поддерживать высокую степень готовности зарядной инфраструктуры – в любое время и в любую погоду.
Патч-панель, два гнезда RJ45, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Компактное, не отсоединяемое устройство защиты от импульсных перенапряжений с отсутствием тока утечки / на основе технологии искрового разрядника для 3-фазных электросетей с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), подходит для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV.
Патч-панель, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. типу 2 / классу II, для заземленных, однополюсных систем питания постоянного тока до 1100 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.
УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 24 В AC/DC
Устройство защиты от перенапряжений для трех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
УЗИП по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Совместимы с Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.
Компактное, неотключаемое устройство защиты от импульсных перенапряжений на основе технологии искрового разрядника без износа для 3-фазных сетей электропитания с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), пригодное для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV, с дистанционной сигнализацией.
Преимущества для вас
- Комплексная защита зарядной инфраструктуры благодаря большому выбору продуктов
- Бесперебойное продолжение процесса зарядки при помощи защищенного источника питания
- Защита подключенного электромобиля при помощи безопасной концепции защиты от перенапряжений
Зарядка без риска При помощи нашей концепции комплексной защиты
Зарядная станция для электромобилей так же сложна, как и сам автомобиль: от источника питания до контроллера зарядки и кабелей для Ethernet - все это содержит множество высокочувствительных компонентов. Для подержания продолжительного срока службы и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции. Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:
Защита питания: защитные устройства типа 2 и комбинированные разрядники типа 1/2 защищают сеть питания от опасных перенапряжений, которые могут быть вызваны ударами молнии и переключениями в сети.
Защита устройств 12 и 24 В: устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 обеспечивают непрерывное функционирование многочисленных высокочувствительных компонентов с напряжением питания 12 или 24 В.
Защита коммуникаций: коммуникационные компоненты обычно подключаются через Ethernet и также должны быть защищены.
Что происходит с бытовым зарядным устройством при ударе молнии?
Защита от перенапряжений на стороне переменного тока
Защитите зарядную инфраструктуру и ваши автомобили от повреждений, вызванных молниями и перенапряжением.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FLASHTRAB | VALVETRAB SPP | PLUGTRAB | |
| Применение | Защита питающей сети переменного тока, включая молниезащиту и защиту конечных устройств (тип 1+2+3) | Защита питания переменного тока (тип 2) | Защита конечных устройств 24 В (тип 3) |
| Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
Защита от перенапряжений на стороне постоянного тока
Защитите зарядную электронику и аккумулятор от переходных перенапряжений при зарядке от сети постоянного тока.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VALVETRAB Тип 1/2 | VALVETRAB Тип 2 | |
| Применение | Защита питающего напряжения постоянного тока, включая молниезащиту (тип 1/2) | Защита питания постоянного тока (тип 2) |
| Перейти к изделию | Перейти к изделию |
Защита от перенапряжений для связи
Предотвратите повреждения и сбои из-за перенапряжения на коммуникационных интерфейсах.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PP-RJ | DATATRAB | DATATRAB | TERMITRAB complete | |
| Применение | Защита коммуникаций Ethernet в виде патч-панели | Защита связи Ethernet в качестве промежуточного штекера | Защита SHDSL-коммуникаций в качестве промежуточного штекера | Защита телекоммуникаций (например, CAN) |
| Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |