PLT-SEC-T3-24-FM-PT
-
Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2907925
УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 24 В AC/DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Технологию подключения можно выбирать благодаря наличию винтового зажима и зажима push-in
Оптимально расширенная защита промышленного блока питания, позволяющая повысить срок службы и степень готовности оборудования