VAL-EV-T2 280/3+1-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1180145

CHARX protect basic, штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 2 / классу II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации. Специально для использования в электромобильности.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
Дополнительная защита подключенного электромобиля
Высокая степень готовности оборудования благодаря мощной защитной схеме
Простое измерение изоляции и простая замена благодаря штекерным защитным устройствам
Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке