CHARX connect – зарядный кабель переменного тока со штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T для электромобилей, зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Зарядные кабели переменного тока для электромобилей, зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Зарядные кабели режима 3 CHARX connect подходят для зарядки переменным током электромобилей всех производителей и поставляются с зарядными штекерами NACS, типа 1, типа 2 и GB/T различных классов производительности. Помимо кабелей для стационарного подключения к зарядной станции или бытовому зарядному устройству, в наш ассортимент входят также мобильные зарядные кабели типа 2, перевозимые в электромобиле.

Go to Product Detail Page for item 1064755
EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK11 - Зарядный кабель AC
EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK11 - Зарядный кабель AC
1064755

CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1289327
EV-T1G2C-1AC48A-18FT12ASBK11U - Зарядный кабель AC
EV-T1G2C-1AC48A-18FT12ASBK11U - Зарядный кабель AC
1289327

CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 48 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 18 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1225640
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK31 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK31 - Зарядный кабель AC
1225640

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком без логотипа, Свободное место для наклейки логотипа, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1285691
CHARX ET2C-1AC32-5,0MES00P - Зарядный кабель AC
CHARX ET2C-1AC32-5,0MES00P - Зарядный кабель AC
1285691

CHARX connect eco, Тип 2, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1661615
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PUT - Зарядный кабель AC
CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PUT - Зарядный кабель AC
1661615

CHARX connect eco, NACS, Зарядный кабель AC, 80 A постоянно, 277 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 25 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, c датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628020
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Зарядный кабель AC
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - Зарядный кабель AC
1628020

CHARX connect comfort, Тип 1, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 20 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628001
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1628001

CHARX connect comfort, GB/T, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 440 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, GB/T 20234.2-2015, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1623507
EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1623507

CHARX connect comfort, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1056575
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11 - Зарядный кабель AC
EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK11 - Зарядный кабель AC
1056575

CHARX connect comfort, Тип 2, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Go to Product Detail Page for item 1628021
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Зарядный кабель AC
EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Зарядный кабель AC
1628021

CHARX connect comfort, Тип 1, Тип 2, Мобильный зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и инфраструктурным зарядным штекером, кабель: 4 м, черный, спираль, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент для NACS, типа 1, типа 2 и GB/T
  • Высокое качество, прочная интеграция и удобное управление
  • Специальное покрытие контактов для максимальной защиты от коррозии
  • Продольная водонепроницаемость для безопасного использования на открытом воздухе
  • По запросу с Вашим логотипом и индивидуальной кабельной сборкой
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Прочный зарядный кабель переменного тока в повседневных испытаниях

Сравнение наших серий изделий Решите, какой зарядный кабель переменного тока лучше подходит для ваших нужд

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

С упором на эффективность и устойчивое развитие

CHARX connect comfort

Высочайшие стандарты интеграции и эргономики

Особенности конструкции
Конструкция Функциональная, надежная интеграция Тройная интеграция с эргономичной ручкой для удобного использования
Haptics Текстурированная поверхность из стандартного пластика обеспечивает надежный захват Смесь материалов для оптимизированных активных поверхностей и выраженная зона soft-touch для идеального захвата
Оптика Однотонный черный цвет для незаметной интеграции Премиальный внешний вид с двумя цветами и контрастными материалами для интуитивного управления
Пропорции и вес Компактный штекер и уменьшенное сечение проводов для более легких и гибких кабелей Широкая интеграция и повышенное сечение проводов в качестве резерва мощности для длительного коммерческого использования
Различия и индивидуальность
Доступные стандарты зарядки NACS, тип 2 Тип 1, тип 2, GB/T
Доступные цвета зарядного кабеля Черный (другие по запросу) Черный, серый, желтый, красный (другие по запросу)
Доступные цвета зарядного штекера Черный (другие по запросу) Черный, черно-серый (другие по запросу)
Брендирование и сборка по запросу
Качество и безопасность
Разработка и производство в соответствии с IATF 16949
Кабель в соответствии с МЭК 62893 или сертифицированный UL
Силовые и сигнальные контакты со специальным покрытием
Продольная водонепроницаемость
Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

CHARX connect comfort Зарядный кабель переменного тока премиум-класса, отвечающий самым высоким стандартам интеграции и эргономики

Человек заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля типа 2 в бытовом зарядном устройстве
Штефан Галоу и Ральф Бунгеншток держат в руках сертификат German Design Award 2019
Зарядные штекеры переменного тока CHARX connect comfort при применении вне помещений под дождем
CHARX connect comfort: зарядный кабель переменного тока со штекером типа 1, типа 2 и GB/T
Человек заряжает свой электромобиль с помощью зарядного кабеля типа 2 в бытовом зарядном устройстве

  • Эргономичный дизайн: Оптимизированная геометрия рукоятки и мягкие на ощупь зоны обеспечивают безопасную работу даже под дождем или в перчатках.
  • Тактильные ощущения и качество материалов: Высококачественные поверхности и текстурированный трикотаж обеспечивают стабильность и приятное ощущение в руке.
  • Визуальная элегантность: Четкие линии, гармоничные пропорции и элегантные цветовые контрасты делают штекер привлекательным в любой ситуации.

Штефан Галоу и Ральф Бунгеншток держат в руках сертификат German Design Award 2019

  • Тройная награда: CHARX connect comfort был отмечен наградами German Design Award 2019, iF Design Award 2019 и Good Design Award 2021.
  • Эргономика, эстетика и качество в сочетании: При разработке продукта совместно с известным промышленным дизайнером Стефаном Галоу основное внимание уделялось эргономичной и привлекательной конструкции, современному и эстетичному языку дизайна и высококачественным материалам.

Зарядные штекеры переменного тока CHARX connect comfort при применении вне помещений под дождем

  • Автомобильное качество: Изготовленные в соответствии с высокими стандартами автомобильной промышленности (IATF 16949), зарядные кабели переменного тока отличаются особой прочностью и долговечностью.
  • Продуманная концепция уплотнения: Продольная водонепроницаемость защищает все токоведущие части от влаги, обеспечивая безопасное использование на открытом воздухе.
  • Специальное покрытие контактов: Силовые и сигнальные контакты имеют дополнительное покрытие сверх стандартного серебряного - для эффективной передачи энергии, оптимальной защиты от коррозии и сверхдолгого срока службы.

CHARX connect comfort: зарядный кабель переменного тока со штекером типа 1, типа 2 и GB/T

Семейство CHARX connect comfort охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • Тип 1
    • 15 A / 240 В (1-ф) / 2,1 мм²
    • 20 A / 240 В (1-ф) / 2,5 мм²
    • 32 A / 240 В (1-ф) / 6,0 мм²
    • 30 A / 200 В (1-ф) / 6,0 мм² (PSE)
    • 40 A / 240 В (1-ф) / 10 AWG
    • 48 A / 240 В (1-ф) / 12 AWG
    • 50 A / 240 В (1-ф) / 10 AWG
    • 80 A / 240 В (1-ф) / 6 AWG
  • Тип 2
    • 20 A / 230 В (1-ф) / 1,5 мм²
    • 20 A / 230 В (1-ф) / 2,5 мм²
    • 20 A / 400 В (3-ф) / 1,5 мм²
    • 20 A / 400 В (3-ф) / 2,5 мм²
    • 32 A / 230 В (1-ф) / 4,0 мм²
    • 32 A / 230 В (1-ф) / 6,0 мм²
    • 32 A / 400 В (3-ф) / 4,0 мм²
    • 32 A / 400 В (3-ф) / 6,0 мм²
  • GB/T
    • 16 A / 220 В (1-ф) / 2,5 мм²
    • 16 A / 380 В (3-ф) / 2,5 мм²
    • 32 A / 220 В (1-ф) / 6,0 мм²
    • 32 A / 380 В (3-ф) / 6,0 мм²

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным штекером типа 1 серии CHARX connect comfort с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

CHARX connect eco Зарядный кабель переменного тока с акцентом на эффективность и устойчивое развитие

Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco
Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco
Человек извлекает зарядный кабель переменного тока CHARX connect eco из багажника электромобиля
CHARX connect eco: зарядный кабель переменного тока с NACS и штекером типа 2
Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco

CHARX connect eco фокусируется на главном: безопасной зарядке электромобилей. Уменьшение использования материалов делает зарядные кабели переменного тока не только более экологичными, но и более дешевыми - без ущерба для производительности и проверенного качества Phoenix Contact. Разработаны и произведены в соответствии с высокими требованиями к процессу и качеству автомобильной промышленности в соответствии с IATF 16949 и с нашим специальным контактным покрытием для повышения эффективности, защиты от коррозии и увеличения срока службы.

Электромобиль заряжается с помощью зарядного кабеля AC CHARX connect eco

Бережливая интеграция, уменьшенное использование материалов и сбалансированная упаковка позволяют экономить ценные ресурсы и в то же время отвечают всем нормативным и юридическим требованиям. Наше инновационное продольное водонепроницаемое уплотнение защищает все токоведущие части от влаги даже при повреждении корпуса и не требует полной герметизации. Результат: максимальная безопасность и в то же время возможность переработки зарядного штекера в исходные материалы по окончании его жизненного цикла. Для действительно сбалансированной E-Mobility.

Человек извлекает зарядный кабель переменного тока CHARX connect eco из багажника электромобиля

Для ежедневной зарядки дома, в офисе или в дороге: благодаря оптимизированным сечениям проводов CHARX connect eco предлагает более тонкие, гибкие кабели и значительно большую мобильность. Более компактный и легкий зарядный штекер с прочным корпусом еще больше упрощает управление. Это означает, что мобильные зарядные кабели типа 2 можно легко подключить к автомобилю и зарядной станции и убрать в багажник.

CHARX connect eco: зарядный кабель переменного тока с NACS и штекером типа 2

Семейство CHARX connect eco охватывает следующие стандарты зарядки и классы производительности:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 В (1-ф) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 В (1-ф) / 6 AWG
  • Тип 2
    • 20 A / 230 В (1-ф) / 1,5 мм²
    • 20 A / 400 В (3-ф) / 1,5 мм²
    • 32 A / 230 В (1-ф) / 4,0 мм²
    • 32 A / 400 В (3-ф) / 4,0 мм²

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным кабелем типа 2 серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Устойчивое развитие отвечает качеству Умная экономия без компромиссов с CHARX connect eco

Интерактивная карта изображений: Преимущества CHARX connect eco
Меньше материала и веса
на 14 % меньше пластика* в штекере и на 33 % меньше меди* в кабеле берегут окружающую среду и сохраняют ресурсы. На 30 % более легкий штекер* и на 16 % более тонкий кабель* упрощают обращение с устройством. Проверенное качество материалов и производства гарантирует неограниченную безопасность и надежность. * Сравнение CHARX connect eco и CHARX connect comfort, оба типа 2, кабель 7,5 м, 32 A, трехфазный.
Сокращение выбросов CO₂ в атмосферу
снижение выбросов CO₂ на 8%* за весь жизненный цикл изделия по методу PEF (экологический след изделия). Короткие транспортные маршруты до конечного потребителя помогают нам экономить CO₂. Именно поэтому мы производим зарядные кабели типа 2 для европейского рынка в Европе. * Сравнение CHARX connect eco и CHARX connect comfort, оба типа 2, кабель 7,5 м, 32 A, трехфазный.
Сбалансированная упаковка
Мы намеренно избегаем использования вакуумных пакетов при упаковке зарядных кабелей типа 2, тем самым сокращая использование пластика. Используемый картон поступает из ответственных лесных хозяйств с сертификатом FSC-Mix.
Перерабатываемая структура
Наши зарядные штекеры оснащены продольной водонепроницаемой концепцией, что позволяет отказаться от полной герметизации или изоляционной оболочки. Это приводит к уменьшению количества отходов. Все отдельные части и материалы могут быть утилизированы отдельно, возвращены в цикл и использованы для производства новых изделий.

ЧЗВ Часто задаваемые вопросы о CHARX connect eco

Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco
Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco
Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco
Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco

Добавка "eco" означает "экономичный" и "экологичный" в равной степени, но никак не ограничения в плане обработки, качества или безопасности. Интеграция зарядного штекера и кабеля функционально продумана и сведена к самому необходимому для экономии материала. Мы передаем эту экономию нашим клиентам благодаря привлекательным ценам. Поэтому качество материала и изготовления зарядных кабелей переменного тока Phoenix Contact находится на привычно высоком уровне. Все основные, нормативные и законодательные требования к безопасности и функциональности полностью соблюдены. Благодаря этому CHARX connect eco особенно подходит для частного и полупрофессионального использования.

Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco

Зарядные кабели переменного тока CHARX connect eco от Phoenix Contact отвечают всем соответствующим стандартам и законодательным требованиям для безопасной зарядки в соответствии с МЭК 61851, международным стандартом для проводного зарядного оборудования. Он также соответствует международному стандарту МЭК 62196 на механическую совместимость разъемов, стандарту SAE J3400 для североамериканского рынка и директивам ЕС RoHS и REACH на безопасность материалов и окружающей среды. Знак производителя CE подтверждает соответствие европейским нормам безопасности, а сертификация CB аккредитованной испытательной лабораторией гарантирует признание во всем мире. Это обеспечивает высокий уровень безопасности, качества и устойчивого развития.

Часто задаваемые вопросы и ответы о зарядных кабелях переменного тока CHARX connect eco

Уменьшенное сечение провода зарядного кабеля переменного тока CHARX connect eco подобрано таким образом, чтобы обеспечить надежное выполнение всех требований в соответствии с МЭК 62196. Этот международный стандарт определяет, среди прочего, испытания на повышение температуры под нагрузкой и механическую устойчивость зарядного кабеля и штекера в реальных условиях. Благодаря этому зарядный кабель остается безопасным и эффективным даже при длительном использовании, а риск перегрева можно исключить при условии, что изделие используется в соответствии с его техническими характеристиками.

Зарядный штекер переменного тока CHARX connect eco и соответствующая сумка для транспортировки с логотипом заказчика

Зарядные штекеры и сумка с Вашим логотипом Для сильного присутствия бренда

Как оператор зарядной инфраструктуры (CPO) или производитель автомобилей, придаете ли вы особое значение последовательному брендингу и внешнему виду? По запросу мы можем изготовить наши зарядные штекеры с логотипом вашего бренда:

  • Тисненый логотип
  • Логотип в виде пластиковой этикетки, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям

Специально для производителей автомобилей брендинг можно завершить, нанеся логотип на нашу черную сумку для зарядных кабелей мобильного типа 2 - для сильного имиджа бренда даже в багажнике.

Индивидуальная сборка зарядного кабеля переменного тока

Сборка зарядного кабеля Индивидуальный подход к Вашим требованиям к сборке

Наши стационарные зарядные кабели переменного тока поставляются со склада с открытым, несобранным концом кабеля одной из доступных стандартных длин. По запросу мы можем предложить вам широкий спектр модификаций для удовлетворения ваших требований к сборке:

  • Индивидуальная длина кабеля, длина зачистки и ступенчатая резка
  • Обжим концов проводников с помощью наконечников или кольцевых кабельных клемм
  • Компактирование концов проводников с помощью технологии ультразвуковой сварки

В нашем ассортименте представлены метрические кабели и кабели AWG различной длины и сечения проводов, а также прямые и спиралевидные варианты. Если желаемая комбинация не входит в комплект, можно разработать и изготовить артикул по индивидуальному заказу.

Человек заряжает электромобиль с помощью зарядного кабеля переменного тока CHARX connect eco

Вы являетесь частным водителем электромобиля? Найдите подходящий зарядный кабель типа 2 с помощью Google

Вы ищете высококачественный и прочный зарядный кабель типа 2 для вашего электромобиля, который удобно лежит в руке? Как частное лицо, вы можете легко приобрести наши зарядные кабели в многочисленных популярных интернет-магазинах.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.