Увидеть в 3D сейчас
Посмотрите на контроллер зарядки переменного тока CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Масштабируемые контроллеры зарядки mode 3 CHARX control modular являются центральным элементом интеллектуальной зарядной инфраструктуры. Открытая платформа Linux обеспечивает объединение секторов, индивидуальные приложения IoT и интеллектуальные услуги. Регулярные бесплатные обновления обеспечивают кибербезопасность и предоставляют новые функции, такие как двунаправленная зарядка и plug-and-charge. Простая реализация закона о калибровке и профессиональные услуги по поддержке дополняют предложение.
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO/IEC 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, интерфейс: Системная шина CHARX control modular, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO/IEC 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку
CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.
CHARX control modular, Устройство RFID, для соединения с контроллерами зарядки переменным током CHARX control modular
CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.
CHARX control modular, Устройство RFID/NFC, для соединения с контроллерами зарядки переменным током CHARX control modular, со встроенным светодиодом, со звуковым сигналом
Устройство снятия блокировки EV Charge обеспечивает контроль рабочего напряжения (12 В) электромоторного исполнительного элемента штекерного фиксатора, передает сигналы о блокировке и разблокироке и подает исполнительному элементу импульс к снятию блокировки в случае критического падения рабочего напряжения.
С помощью приложения для конфигурирования CHARX control modular ввод в эксплуатацию и первичная настройка бытовых зарядных устройств, зарядных станций или целых зарядных парков никогда не были так просты: электрики шаг за шагом выполняют особенно важные настройки контроллера EVSE на своем смартфоне, без каких-либо предварительных знаний.
Plug-and-Charge с сертификацией Hubject
Упрощенная концепция закона о калибровке
Для будущего электромобильности все более важным становится взаимодействие различных секторов и субъектов между собой, например, энергосетей, зданий, локальных производителей, зарядных станций и электромобилей.
Поэтому коммуникация является ключевым фактором устойчивой и интегрированной электромобильности, которая использует возобновляемые источники энергии. Для операторов зарядных парков это означает, например, интеграцию электромобилей в умные электросети или умные дома, эффективные и удобные бизнес-процессы, а также систему управления устройствами и патчами.
Все эти службы требуют защищенных путей коммуникации на основе различных протоколов. Новое поколение модульных контроллеров CHARX control, открытая платформа Linux и опыт компании Phoenix Contact в области применения позволят вам идеально подготовиться к решению этой задачи.
От первого до третьего уровня поддержки вы, как клиент, получаете индивидуальную и быструю поддержку от квалифицированных специалистов нашей компании:
|
|
|
|
|---|---|---|
| Компактные контроллеры класса 1000 | Умный класс 3000 | |
| Ширина | 18,8 мм | 37,6 мм |
| Доступные режимы работы | Автономный, клиент | Автономный, клиент, Сервер (для управления до 48 зарядных точек) |
| Интерфейсы для зарядной розетки/зарядного кабеля, контактора, считывателя RFID, энергоизмерительного счетчика, контроля остаточного тока, разблокировки при сбое сетевого питания, конфигурируемых входов/выходов | ||
| Зарядка в соответствии с законом о калибровке при поддержке OCMF ¹⁾ | ||
| Платформа Linux, управление через веб-интерфейс, динамическое управление нагрузкой, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 для plug-and-charge и, в будущем, Vehicle to Grid (опционально, как варианты артикула) | ||
| мобильная связь 4G/2G (опционально, как варианты артикула) | ||
| WLAN (опционально может быть дооснащен через USB-адаптер) | ||
| Посмотреть подробную информацию о продукте | Просмотреть список продукции |
¹⁾ Поддерживается только с классом 1000 в сочетании с классом 3000.
Посмотрите на контроллер зарядки переменного тока CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Энергоизмерительные счетчики | Считывающее устройство RFID | Контроль разностного тока | Источник питания | |
| Просмотреть список продукции | Просмотреть список продукции | Просмотреть список продукции | Просмотреть список продукции |
Какие интерфейсы и протоколы поддерживаются?
CHARX control modular предлагает множество интерфейсов, таких как Ethernet, WLAN (через USB-адаптер), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT и REST-API. Это позволяет гибко интегрировать контроллер в широкий спектр внутренних систем, систем управления энергопотреблением и IoT.
Насколько просты установка и ввод в эксплуатацию?
Благодаря модулям plug & play, технологии соединения Push-in и веб-конфигурации установка происходит особенно быстро и просто. Функция WLAN также позволяет осуществлять беспроводной ввод в эксплуатацию и обслуживание - без дорогой кабельной разводки.
Как обеспечивается совместимость с периферийными устройствами?
Контроллер поддерживает многочисленные энергоизмерительные счетчики (MID, соответствующие закону о калибровке) и другие периферийные устройства, такие как модули RFID/NFC и контроль тока утечки (DC). Благодаря модульной архитектуре системы различные компоненты могут быть легко интегрированы и заменены.
Какие варианты масштабирования доступны?
С помощью CHARX control modular можно интеллектуально контролировать и управлять до 48 зарядных точек. Архитектура системы разработана таким образом, чтобы ее можно было гибко расширять от одного бытового зарядного устройства до большого зарядного парка.
Как будут соблюдаться международные стандарты (в том числе в будущем)?
Контроллер соответствует современным стандартам, таким как МЭК 61851, ISO 15118 и Директива по радиооборудованию (RED). Он также готовится к принятию Положения об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) и Закона о киберустойчивости (CRA). Регулярные, подписанные обновления программного обеспечения обеспечивают оперативное выполнение новых нормативных и технических требований.
Есть ли функции для интеллектуальных сервисов и приложений IoT?
Да, открытая платформа Linux позволяет разрабатывать и интегрировать индивидуальные IoT-приложения, интеллектуальные сервисы и объединение секторов. Это означает, что зарядная инфраструктура может быть рассчитана на перспективу и адаптирована к требованиям заказчика.
Как обеспечивается безопасность при обновлении и эксплуатации?
Обновления защищены подписями RSA-PSS и хэшем SHA-512. Контроллер имеет ролевой контроль доступа, обязательную смену пароля при первом входе в систему и механизмы защиты от атак грубой силы.
Как осуществляется управление зарядными точками?
Веб-панель управления позволяет удобно конфигурировать, контролировать и обслуживать все зарядные точки - локально или удаленно. Индикаторы состояния и диагностика ошибок доступны в любое время.
Как обеспечивается совместимость?
Благодаря поддержке открытых стандартов и протоколов (OCPP, Modbus, MQTT, REST), система управления совместима с большим количеством (независимых от производителя) внутренних систем, энергоизмерительных счетчиков и периферийных устройств.
Какие особенности предлагает CHARX control modular?
По сравнению с другими решениями, сочетание открытой платформы Linux, модульного оборудования, всесторонней поддержки протоколов, регулярных обновлений безопасности и простой масштабируемости выделяет CHARX control modular как особенно гибкое и перспективное решение для всех приложений зарядки переменного тока.
Как безопасно интегрировать зарядные точки в ИТ-системы и системы управления энергопотреблением?
Наш контроллер зарядки переменным током поддерживает множество интерфейсов и протоколов, таких как OCPP, MQTT, Modbus/TCP и REST. Это обеспечивает беспрепятственную интеграцию в внутренние системы и системы "умного дома" или системы управления зданием, включая безопасную связь и дополнительное VPN-соединение.
Как зарядная инфраструктура защищена от кибератак?
Система управления разработана в соответствии с интеграцией: по умолчанию активны только необходимые интерфейсы, пароли должны быть выбраны безопасно, а все соединения могут быть зашифрованы (например, через TLS или VPN). Обновления системы безопасности и регистрация событий, имеющих отношение к безопасности, являются само собой разумеющимися.
Можно ли безопасно контролировать и обслуживать зарядные точки удаленно?
Да, благодаря интегрированному зашифрованному решению OpenVPN, безопасный удаленный доступ возможен. Он активируется только при необходимости (по требованию) и защищает вашу зарядную инфраструктуру от несанкционированного доступа. Это позволит вам безопасно и эффективно проводить техническое обслуживание, диагностику и обновления в удаленном режиме.
Как работает управление нагрузкой и насколько оно гибко?
Система интеллектуально и точно распределяет имеющуюся подключенную нагрузку по 48 зарядным точкам. Он распознает новые автомобили, учитывает динамику потребителей (напр. Фотоэлектрические установки или другие нагрузки) и автоматически переключает неиспользуемые мощности. Это означает, что каждый процесс зарядки оптимально контролируется, а точка подключения к сети надежно защищена.
Как поддерживать зарядные точки в актуальном техническом и нормативном состоянии?
Регулярные обновления программного обеспечения обеспечивают оперативное внедрение новых функций, стандартов безопасности и законодательных требований (таких как ISO 15118, AFIR, закон о калибровке) без потери сертификации.
Какие существуют варианты настройки?
Блок управления предлагает гибкие функциональные блоки (напр. Событийные действия), которые позволяют настраивать логику работы и интеграцию.