CHARX control modular – контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Масштабируемые контроллеры зарядки mode 3 CHARX control modular являются центральным элементом интеллектуальной зарядной инфраструктуры. Открытая платформа Linux обеспечивает объединение секторов, индивидуальные приложения IoT и интеллектуальные услуги. Регулярные бесплатные обновления обеспечивают кибербезопасность и предоставляют новые функции, такие как двунаправленная зарядка и plug-and-charge. Простая реализация закона о калибровке и профессиональные услуги по поддержке дополняют предложение.

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
1360462

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, длина: 0,4 м, со вставным контактом с одной стороны, Для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 и CHARX RFID/NFC-PCB, арт. №: 1391227 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1486197
CHARX DSPL-CBL 100 - Комплект кабелей
CHARX DSPL-CBL 100 - Комплект кабелей
1486197

CHARX control modular, Комплект кабелей, 3-контакт, длина: 1 м, со вставным контактом с одной стороны, Только для подключения дисплея CHARX 4,3 жидкокристаллического дисплея, арт. №: 1426836 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1429603
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор
1429603

CHARX control modular, 3-фазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 400 В/40 А, с интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 1486193
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей
1486193

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, длина: 1 м, со вставным контактом с одной стороны, Для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 и CHARX RFID/NFC-PCB, арт. №: 1391227 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1627367
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой
1627367

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB в виде печатной платы для зарядки электромобилей согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Подключение посредством штекерного разъема для печатной платы на разъем на плату.

Go to Product Detail Page for item 1081335
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC yправление зарядкой
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC yправление зарядкой
1081335

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB с корпусом для монтажа на несущей рейке и вставными технологиями подключения служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока по МЭК 61851-1, режиму 3, оптимально для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

Go to Product Detail Page for item 1139449
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP - AC yправление зарядкой
EV-CC-AC1-M3-RCM-ETH-XP - AC yправление зарядкой
1139449

Контроллер зарядки AC согласно МЭК 61851-1, клиент или автономное устройство, OCPP 1.6J посредством Ethernet, Modbus-TCP посредством Ethernet, подключение RFID-считывателя и энергоизмерительного прибора посредством RS-485, контроль постоянного тока утечки, разблокировка штекера при отключении питания

Преимущества для Вас

  • Полный набор функций при ширине всего 18,8 или 37,6 мм
  • Присоединяемые модули управления обеспечивают гибкое масштабирование
  • Поддержка всех распространенных протоколов и интерфейсов
  • Монтаж без инструмента благодаря фронтальным штекерным разъемам Push-in
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью plug & play и системы управления через веб-интерфейс
  • Открытая платформа Linux для внедрения программного обеспечения

Новые изделия

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular
Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током

Теперь еще более эффективная реализация закона о калибровке

Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. В новой версии 1.8.0 программное обеспечение включает все необходимые механизмы для соответствия закону о калибровке, что позволяет значительно ускорить процесс сертификации зарядной инфраструктуры.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.8.0
  • Поддерживаемые OCMF-совместимые энергоизмерительные счетчики MID: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, другие варианты по запросу
  • Сохранение сертификата на соответствие закону о калибровке после будущих обновлений
  • Различные исправления безопасности
  • Загрузите файл обновления на странице артикула

Преимущества для Вас

  • Несколько вариантов энергоизмерительных счетчиков позволяют гибко адаптировать архитектуру системы в соответствии с требованиями закона о калибровке.
  • Отсутствие дорогостоящей повторной сертификации, так как сертификат калибровки сохраняется при последующих обновлениях программного обеспечения
  • Улучшенная кибербезопасность минимизирует риск несанкционированного доступа к Вашим зарядным станциям

Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током

Больше возможностей для подключения, удобства и безопасности

Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. С выпуском программного обеспечения 1.7.0 устройства класса 3000 становятся совместимыми с WLAN и получают дополнительные функции и улучшения для большего удобства и безопасности.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.7.0
  • Использование в качестве клиента WLAN или беспроводной точки доступа WLAN
  • Требуется USB-адаптер WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Соединения OCCP 1.6J WSS
  • Спецификация текущего значения для цепи нагрузки через Modbus/TCP
  • Различные исправления безопасности
  • Загрузите файл обновления на странице соответствующего артикула

Преимущества для Вас

  • Поддержка WLAN упрощает ввод в эксплуатацию и позволяет использовать существующие интерфейсы, такие как OCPP, в беспроводном режиме
  • OCPP 1.6J позволяет устанавливать TLS-шифрованные WebSocket-соединения с бэкендом
  • Динамическая спецификация значения тока для всего парка зарядных устройств обеспечивает удобное управление нагрузкой
  • Улучшенная кибербезопасность минимизирует риск несанкционированного доступа к Вашим зарядным станциям

Видео по контроллерам зарядки переменным током

Контроллер для умной зарядной инфраструктуры Откройте для себя CHARX control modular

Коллаж с контроллером зарядки CHARX control modular с различными областями применения и интерфейсами
Серия контроллеров CHARX control modular класса 3000
Контроллеры класса 1000 серии изделий CHARX control modular с большим количеством интерфейсов
Процесс зарядки на зарядной станции тарифицируется - счет появляется на смартфоне
Парковочный комплекс с зарядными станциями для электромобилей
Коллаж с контроллером зарядки CHARX control modular с различными областями применения и интерфейсами

Для будущего электромобильности все более важным становится взаимодействие различных секторов и субъектов между собой, например, энергосетей, зданий, локальных производителей, зарядных станций и электромобилей.

Поэтому коммуникация является ключом к устойчивой и интегрированной электромобильности, которая использует возобновляемые источники энергии. Для операторов зарядных парков это означает, например, интеграцию электромобилей в умные электросети или умные дома, эффективные и удобные бизнес-процессы, а также систему управления устройствами и патчами.

Все эти службы требуют защищенных путей коммуникации на основе различных протоколов. Контроллеры нового поколения CHARX control modular, используемая в них открытая платформа Linux и прикладные ноу-хау специалистов Phoenix Contact позволяют Вам наилучшим образом быть готовыми к этим требованиям.

Серия контроллеров CHARX control modular класса 3000

Устройства класса 3000, шириной всего 37,6 мм, представляют собой интеллектуальные контроллеры, оснащенные всеми функциями и возможностями подключения:

  • Ethernet и сеть мобильной связи 4G
  • Динамическая система управления зарядкой и нагрузкой
  • Бэкенд-интеграция при помощи протокола Open Charge Point (OCPP)
  • Коммуникация Vehicle to Grid согласно ISO 15118
  • Открытая платформа Linux для приложений заказчиков

С помощью контроллера класса 3000 можно управлять до 48 зарядными точками. Системы более высокого уровня для учета электроэнергии и управления зданием можно подключать при помощи Modbus/TCP или MQTT.

Контроллеры класса 1000 серии изделий CHARX control modular с большим количеством интерфейсов

Контроллер класса 1000 установлен в корпус шириной всего 18,8 мм, но оснащен всеми необходимыми интерфейсами и функциями для процесса зарядки в соответствии со стандартами:

  • Зарядная розетка или кабель
  • Контактор
  • Идентификация RFID
  • Измерение энергетических показателей
  • Контроль тока утечки
  • Блокировка зарядного штекера при сбое сетевого питания
  • Свободно конфигурируемые вводы-выводы, например, для управления светодиодами

Поэтому контроллер класса 1000 может использоваться в качестве автономного контроллера для простых зарядных точек. Или присоедините его к контроллеру класса 3000, чтобы расширить его возможности до двенадцати зарядных точек.

Процесс зарядки на зарядной станции тарифицируется - счет появляется на смартфоне

С нашим пакетом, предварительно сертифицированным по стандарту VDE, тарификация процессов зарядки в соответствии с немецким законодательством об измерениях и калибровке не представляет собой проблемы и значительно упрощает процесс сертификации Вашей зарядной станции переменного тока. В пакет входят:

  • Встроенный дисплей
  • Сигнальный энергоизмерительный счетчик
  • Программное обеспечение для контроллера зарядки
  • Полная документация с отчетами о тестировании

Ваши преимущества:

  • Отображение до двенадцати зарядных точек на одном дисплее экономит расходы
  • Визуализация данных в реальном времени, относящихся к закону о калибровке, обеспечивает свободу проектирования
  • Защищенное программное обеспечение сокращает объем пломбирования
  • Все компоненты аппаратного и программного обеспечения из одних рук

Парковочный комплекс с зарядными станциями для электромобилей

Наши контроллеры зарядки CHARX control modular обеспечивают возможность интеллектуальной зарядки аккумуляторов электромобилей. Кроме того, они могут возвращать энергию в сеть, когда это необходимо. Таким образом, автопарки становятся выгодными хранилищами энергии, используя электромобили в качестве энергоаккумуляторов.

Стоящая за этим технология называется Vehicle to Grid. (V2G). Технические требования и рамочные условия для этого описаны в ISO 15118. CHARX control modular уже сейчас соответствует данному стандарту и поэтому имеет подготовку к Vehicle to Grid.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на контроллер зарядки переменного тока CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Простота применения от установки до технического обслуживания

Модули управления зарядкой серии CHARX control modular
Plug & play: насажанные на монтажную рейку модули получают питание при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку и автоматически определяются в локальной сети. Это позволяет значительно снизить объем кабельной разводки
Контроллеры зарядки серии CHARX control modular подключаются с помощью технологии соединения Push-in
Кабельная разводка: Штекерные фронтальные разъемы с технологией соединения Push-in позволяют осуществлять кабельную разводку модулей управления без инструмента, что значительно сокращает время монтажа
Настройка конфигурации CHARX control modular в системе управления через веб-интерфейс
Ввод в эксплуатацию: модули управления настраиваются интуитивно понятным способом с помощью системы управления через веб-интерфейс. Всего несколько нажатий позволят перенести конфигурацию одной зарядной точки на другие точки
Замена модуля контроллера зарядки CHARX control modular
Обслуживание: Если требуется замена модуля, то фронтальные штекерные разъемы с технологией Lock & Release позволяют это сделать быстро и без повторной кабельной разводки модуля

Масштабируемость для любого приложения от бытового зарядного устройства до парковочного комплекса

Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 1000 в индивидуальное бытовое зарядное устройство без подключения к сети связи
Пример 1: Навес с одним бытовым зарядным устройством без коммуникационных соединений. Контроллер класса 1000 уже оснащен всеми необходимыми функциями для простых зарядных точек, например, распознаванием тока утечки или разблокировкой зарядного штекера при отказе питания. Для авторизации доступа пользователи могут быть внесены в лист разрешения RFID.
Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 3150 в одну зарядную точку с беспроводным бэкенд-соединением согласно концепции «умного города»
Пример 2: Отдельная зарядная точка с беспроводным бэкенд-соединением в соответствии с концепцией «умного города». Контроллер класса 3150 позволяет осуществлять беспроводное подключение зарядной точки к системе расчетов при помощи встроенного модема 4G или протокола OCPP. Компактная конструкция позволяет, например, интегрировать зарядные станции в уличные фонари.
Пример интеграции CHARX control modular 3100 и контроллеров зарядки 1000 в три двойные зарядные точки с бэкенд-соединением и терминалом на автостоянке компании
Пример 3: автостоянка компании с тремя двойными зарядными точками и терминалом с бэкенд-соединением. Двойная зарядная станция, состоящая из контроллеров класса 3100 и 1000, управляет двумя подчиненными зарядными точками, состоящими из контроллеров класса 3000 и 1000. При помощи контроллера класса 3100 подключается сенсорный терминал и бэкенд-система для расчетов.
Пример интеграции контроллеров зарядки CHARX control modular 3000 и 1000 в парковочный комплекс с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением
Пример 4: автостоянка с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением. Один контроллер класса 3000 и одиннадцать класса 1000 объединяются в кластер, состоящий из двенадцати зарядных точек, при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку. При помощи контроллера класса 3000 можно управлять тремя дополнительными кластерами, имеющими аналогичную структуру, то есть до 48 зарядными точками.

Наши контроллеры зарядки переменным током в сравнении Решите, какой контроллер зарядки подходит для Вашего приложения

CHARX control modular класса 1000
CHARX control modular класса 3000
CHARX control modular класса 3100
CHARX control modular класса 3150 ¹⁾
CHARX control modular класса 1000

CHARX control modular класса 3000

CHARX control modular класса 3100

CHARX control modular класса 3150 ¹⁾

Ширина 18,8 мм 37,6 мм 37,6 мм 37,6 мм
Цель использования Клиент, автономный Сервер, клиент, автономный Сервер, клиент, автономный Сервер, клиент, автономный
Linux, Ethernet, OCPP, управление нагрузкой
Мобильная связь 4G/2G
Связь ISO 15118
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

¹⁾ Также поставляется без мобильной связи 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Подходящие принадлежности В зависимости от Ваших требований добавьте дополнительные функции

Сенсорный дисплей для зарядки в соответствии с законом о калибровке
Энергоизмерительный счетчик переменного тока для зарядки в соответствии с законом о калибровке
Антенна мобильной связи
Считыватель RFID в корпусе IP65
Сенсорный дисплей для зарядки в соответствии с законом о калибровке

Энергоизмерительный счетчик переменного тока для зарядки в соответствии с законом о калибровке

Антенна мобильной связи

Считыватель RFID в корпусе IP65

Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

 

 

Считыватель RFID в качестве печатной платы
Считыватель RFID в виде печатной платы, со светодиодным индикатором состояния и зуммером
Модуль контроля тока утечки
Соединительный кабель для модуля контроля тока утечки
Считыватель RFID в качестве печатной платы

Считыватель RFID в виде печатной платы, со светодиодным индикатором состояния и зуммером

Модуль контроля тока утечки

Соединительный кабель для модуля контроля тока утечки

Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.