CHARX SEC-1000
-
AC yправление зарядкой
1139034
CHARX control modular, AC yправление зарядкой, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, интерфейс: Системная шина CHARX control modular, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | На данный момент мы готовим изделие таким образом, чтобы с 11 декабря 2027 года оно соответствовало требованиям Закона ЕС о киберустойчивости (CRA) на основе имеющейся в настоящее время информации по CRA. |
| Тип изделия | AC yправление зарядкой |
| Серия изделий | CHARX control modular |
| Режим заряда | Режим 3, случай B + C |
| Режим работы | Stand-Alone |
| Клиент | |
| Доступен модем для связи | нет |
| Подключаемые периферийные устройства | Энергоизмерительный счетчик |
| RFID | |
| Распознавание постоянного тока утечки |
| Питание | |
| Электропитание | 12 В DC ±5 % |
| Диапазон напряжения питания | 11,4 В DC ... 12,6 В DC |
| Потребляемый ток | макс. 2 A (Индивидуальный режим) |
| < 50 мА (Холостой режим без внешних нагрузок) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 (соответствует EN 60664-1) |
| Категория перенапряжения | III |
| Цифровой | |
| Количество цифровых входов | 4 |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Входное номинальное напряжение UN | 12 В |
| Диапазон входных напряжений U1 | 0 В ... 3 В (Выкл.) |
| Диапазон входных напряжений U2 | 9 В ... 15 В (Вкл.) |
| Цифровой | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выхода | 4 |
| Максимальное напряжение на выходе | ≤ 12 В (Режим Low-Side) |
| Максимальный выходной ток | макс. 600 мА |
| Технология Push-in | |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Диапазон сечений кабеля | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (с кабельными наконечниками (втулками)) |
| Длина зачищенной части одной жилы | 8 мм |
| 10 мм (для управления контакторами) | |
| Интерфейс | Системная шина CHARX control modular |
| Интерфейс энергоизмерительного счетчика | |
| Интерфейс | Энергоизмерительный счетчик |
| Шинная система | RS-485 |
| Диапазон скорости передачи данных | 9,6 кбит/с ... 115,2 кбит/с (Автоматическая настройка в соответствии с выбранным энергоизмерительным прибором) |
| Интерфейс RFID-ридер | |
| Интерфейс | Считывающее устройство RFID |
| Шинная система | RS-485 |
| Диапазон скорости передачи данных | 9,6 кбит/с ... 115,2 кбит/с (Автоматическая настройка в соответствии с выбранным считывающим устройством RFID) |
| Интерфейс системной шины CHARX control modular | |
| Интерфейс | Системная шина CHARX control modular |
| Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Интерфейс автомобиля | |
| Интерфейс | Интерфейс электромобиля |
| Протокол связи | МЭК 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | МЭК 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Управляющее напряжение | ± 12 В (Блокирующий исполнительный механизм) |
| Разблокировка при отказе питания | Встроенная функция разблокировки для отделения инфраструктурного зарядного штекера от инфраструктурной зарядной розетки |
| Расчетный ток | 2 A |
| Интерфейс устройства распознавания тока утечки | |
| Интерфейс | Распознавание тока утечки |
| Напряжение питания датчика | 12 В DC |
| Уровень сигнала | 12 В (Различные точки подключения) |
| 0 В (Различные точки подключения) | |
| 12 В | |
| Интерфейс контроля температуры | |
| Интерфейс | Контроль температуры |
| Тип датчика | Pt 1000 |
| PTC-цепь | |
| Характеристика срабатывания | конфигурируемый |
| Интерфейс управления контактором | |
| Интерфейс | Управление контактором |
| Описание интерфейса | Сухой переключающий контакт |
| Коммутационное напряжение | макс. 250 В AC |
| макс. 30 В DC | |
| Расчетный ток | 2 A |
| Мощность отключения | макс. 1500 ВА |
| Контроллер зарядки | |
| Ширина | 18,8 мм |
| Высота | 121 мм |
| Глубина | 85 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Стандарты | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1139034 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080198 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 173 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 117 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 005412f6-a46a-4bce-b9db-d29e0cd85fd8 |
Совместимые изделия
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Устройство RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Устройство RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Устройство RFID 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор 1429603
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Инфраструктурная зарядная розетка 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Устройство RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Устройство RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Комплект кабелей 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Источники питания 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Источники питания 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Источники питания 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Источники питания 1399935
Преимущества для вас
Правовая определенность и максимальная защита от киберрисков
Перспективные решения в области связи для расчетов, управления нагрузкой и «умных» сетей
Экономичная масштабируемость без сложных переоборудований
Долгосрочная совместимость и защита инвестиций благодаря возможности обновления
Максимальная гибкость в формировании имиджа бренда и обеспечении качества обслуживания клиентов
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А