Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC ANT MOBILE WALL 5M - Антенна
2702273

Многодиапазонная всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 0,6 ГГц ... 6 ГГц, коэффициент усиления: 3 дБи ... 7 дБи, степень защиты: IP66, подключение: SMA (штыревое), вкл. соединительный кабель 5 м, монтажный уголок и зажимы мачты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимальное решение для свободно перемещаемых и стационарных приложений в сетях мобильной связи 2G/3G/4G/5G
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
В комплекте с соединительным кабелем 5 м

Часто задаваемые вопросы


Антенна снята с производства. Какой альтернативный артикул использовать при монтаже на шкаф управления?

Используйте антенну ANT-OMNI-0671-02, артикул № 1396318. Вам также понадобится антенный кабель достаточной длины, например, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, артикул № 1340143.... Смотреть подробнее

Используйте антенну ANT-OMNI-0671-02, артикул № 1396318. Вам также понадобится антенный кабель достаточной длины, например, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, артикул № 1340143.

Смотреть меньше

Какой альтернативный артикул использовать при настенном монтаже?

Вы можете использовать антенну ANT-OMNI-0671-01, артикул № 1396316. В качестве альтернативы используйте ANT-OMNI-0671-02, артикул № 1396318 в сочетании с настенным кронштейном RAD-ANT-VAN-MKT, артикул № 2885879. Вам также понадобится антенный кабель ... Смотреть подробнее

Вы можете использовать антенну ANT-OMNI-0671-01, артикул № 1396316. В качестве альтернативы используйте ANT-OMNI-0671-02, артикул № 1396318 в сочетании с настенным кронштейном RAD-ANT-VAN-MKT, артикул № 2885879. Вам также понадобится антенный кабель достаточной длины, например, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, артикул № 1340143.

Смотреть меньше

Какой альтернативный артикул использовать для установки на мачте?

Вы можете использовать антенну ANT-OMNI-0671-01, артикул № 1396316. Вам также понадобится антенный кабель достаточной длины, например, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, артикул № 1340143.... Смотреть подробнее

Вы можете использовать антенну ANT-OMNI-0671-01, артикул № 1396316. Вам также понадобится антенный кабель достаточной длины, например, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, артикул № 1340143.

Смотреть меньше

Какой альтернативный артикул следует использовать при монтаже непосредственно на устройство?

Вы используете ANT-OMNI-0671-03, артикул № 1565400.... Смотреть подробнее

Вы используете ANT-OMNI-0671-03, артикул № 1565400.

Смотреть меньше