Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Инновационные технологии для электростанций

Положитесь на интеллектуальные и надежные решения для обеспечения эффективности процессов на Вашей электростанции.
Гидроэлектростанция со шлюзами и водохранилищем
Инженер перед оборудованием электростанции

Непростое энергетическое будущее

Изменение ландшафта производства энергии с постоянным ростом децентрализованных производителей и хранилищ ставит перед нами задачу соответствовать требованиям надежного и одновременно чистого энергоснабжения. Традиционные электростанции все чаще заменяются возобновляемыми источниками энергии. Причина этого - изменение климата и другие вопросы экологической устойчивости. Тем не менее, многие типы электростанций еще не полностью исчезли из нашего ландшафта производства энергии. Необходимая сеть различных технологий электростанций требует эффективных и надежных процессов.

Технологии электростанций Наши изделия могут использоваться в различных типах электростанций.

Освещенная газовая электростанция в сумерках
Газовые электростанции отличаются гибкостью и быстрой управляемостью, что делает их идеальным дополнением к возобновляемым источникам энергии. В будущем они будут работать на «зеленом» водороде, но спрос на импортируемый природный газ останется высоким до 2030 года.
Угольная электростанция в тумане с солнцем на заднем плане
Электростанции, работающие на угле, произвели революцию в выработке электроэнергии с 19 века. Они сталкиваются с проблемами, вызванными появлением возобновляемых источников энергии и ростом экологической сознательности. Поэтому в будущем ожидается снижение уровня использования угля.
Гидроэлектростанция с водохранилищем на закате
Гидростанции используют энергию воды уже 3 500 лет. Сегодня они являются краеугольным камнем возобновляемых источников энергии, даже если технологии, установленные в них, являются традиционными. Тем не менее, изменение климата, засухи и обильные осадки ставят под угрозу их надежность.
Атомная электростанция на реке
Атомные электростанции обеспечивают низкоуглеродную энергию с 1950-х годов, но они таят в себе такие риски, как аварии и ядерные отходы. Многие страны планируют постепенно отказаться от использования атомных электростанций, но используют их в качестве аварийного резерва. Новые реакторы и ядерный синтез могут определить будущее.
Нефтяная электростанция на реке на закате
Электростанции, работающие на жидком топливе, вырабатывают электричество за счет сжигания сырой нефти. Когда-то они были основным источником, а сегодня часто являются резервными электростанциями. В нефтедобывающих странах они продолжают служить базовой нагрузкой. Альтернативные, сбалансированные источники энергии и технологии, такие как топливные элементы, определят их будущее.

Для создания стабильной электросети необходимы решения, построенные на интеллектуальных алгоритмах реагирования и надежно функционирующие даже в неблагоприятных условиях. Наш наработанный десятилетиями опыт и инновационные технологии гарантируют высочайшую эксплуатационную готовность Вашей установки – и сегодня, и завтра.

Маттиас Шрёдер, Менеджер по развитию бизнеса по управлению энергопотреблением
Маттиас Шрёдер, эксперт по выработке электроэнергии на электростанциях

Преимущества для Вас С нашими решениями

Сигнальная лампа с зеленым светом в установке
Кабельная разводка клеммных блоков в шкафу управления
Распределение электропитания в электростанции с помощью оптоволоконных кабелей и штекерных соединителей
Ручная регистрация штрихкодов для маркировки электростанций
Сигнальная лампа с зеленым светом в установке

Готовность оборудования как важный ключевой показатель определяет эффективность работы Вашей электростанции. Низкие значения могут быть вызваны незапланированными простоями или другими причинами и оказывать негативное влияние на Ваши расходы.

Позаботьтесь о постоянной высокой степени готовности Вашей установки и избегайте незапланированных отказов: системы контроля, источники питания, системы дистанционного управления и системы управления от Phoenix Contact соответствуют высочайшим стандартам качества и тем самым обеспечивают оптимальную готовность оборудования.

Кабельная разводка клеммных блоков в шкафу управления

Оптимизация процессов как цель каждой электростанции: отлаженные процессы, повышение качества и снижение затрат - вот те положительные последствия, которые мы продвигаем вместе с Вами.

Мы обеспечиваем простоту планирования, конфигурации и монтажа электрических соединений. Быстрое и удобное планирование и конфигурирование клеммных сборок. Воспользуйтесь нашими решениями для простой и безопасной кабельной разводки. Это позволит Вам оптимизировать и сократить рабочие процессы.

Распределение электропитания в электростанции с помощью оптоволоконных кабелей и штекерных соединителей

В будущем все большее значение будут приобретать сетевые и цифровые секторы и отрасли. Оптимальный обмен данными и информацией внутри и вне Вашей электростанции может происходить только таким образом.

Новые интеллектуальные технологии, плод нашего многолетнего конструкторского опыта, обеспечивают быструю и надежную обработку и передачу Ваших данных. Это дает важное преимущество на быстро меняющемся энергетическом рынке: везде и всегда иметь доступ к данным, важным с точки зрения надежности работы установки.

Ручная регистрация штрихкодов для маркировки электростанций

При наличии огромного количества кабелей, проводов и других электронных или электромеханических компонентов зачастую трудно уследить за всем, даже на электростанциях. Поэтому очень важна правильная и понятная маркировка.

Грамотная маркировка помогает избежать ошибок в процессе работы: обеспечьте бесперебойную эксплуатацию за счет простого монтажа и техобслуживания. Наши системы маркировки отвечают всем требованиям и разработаны с учетом специфики обслуживания электростанций.

Контакты

Ваше контактное лицо Маттиас Шрёдер
Matthias Schröder
Менеджер по развитию бизнеса по управлению энергопотреблением
Я буду рад оказать Вам поддержку на пути к цифровой электросети будущего.