Увидеть в 3D сейчас
Ознакомьтесь с защитным устройством CHARX protect basic типа 2 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Зарядка без риска: наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Мы предлагаем различные типы защитных устройств для комплексной концепции защиты, чтобы поддерживать высокую степень готовности зарядной инфраструктуры – в любое время и в любую погоду.
CHARX protect advanced, штекерное устройство молниезащиты / устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 1/2 / классу I/II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE). Специально для использования в электромобильности.
CHARX protect basic, штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 2 / классу II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации. Специально для использования в электромобильности.
CHARX protect basic, штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 2 / классу II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE). Специально для использования в электромобильности.
УЗИП по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Совместимы с Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.
Зарядная станция для электромобилей так же сложна, как и сам автомобиль: от источника питания до контроллера зарядки и кабелей для Ethernet - все это содержит множество высокочувствительных компонентов. Для подержания продолжительного срока службы и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции. Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:
Защита питания: защитные устройства типа 2 и комбинированные разрядники типа 1/2 защищают сеть питания от опасных перенапряжений, которые могут быть вызваны ударами молнии и переключениями в сети.
Защита устройств 12 и 24 В: устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 обеспечивают непрерывное функционирование многочисленных высокочувствительных компонентов с напряжением питания 12 или 24 В.
Защита коммуникаций: коммуникационные компоненты обычно подключаются через Ethernet и также должны быть защищены.
Ознакомьтесь с защитным устройством CHARX protect basic типа 2 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Несмотря на наличие защиты от перенапряжений в главном распределительном щите, защитный эффект часто недостаточен для длинных кабелей, протянутых до бытовых зарядных устройств. CHARX protect retrofit можно легко установить под навесом под или рядом с бытовым зарядным устройством благодаря ударопрочному корпусу с защитой от атмосферных воздействий по стандарту IP65.
Встроенное защитное устройство типа 2 надежно защищает бытовые зарядные устройства с зарядной мощностью от 11 до 22 кВт и подключенные к ним электромобили от дорогостоящего ущерба, вызванного скачками напряжения, которые могут возникнуть в результате удара молнии или коммутационных действий в электросети.
В зависимости от направления подачи кабеля, предусмотрен верхний и нижний ввод кабеля переменного тока в корпус. Зажим Push-in обеспечивает быстрый способ кабельной разводки.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Применение | Защита питания переменного тока (тип 2) | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) | Защита питания переменного тока (тип 2) для внешнего дооснащения |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FLT-MB | VAL-MS-BE-PCB-FM | VAL-MB-DC | PLT-SEC | |
Применение | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту и Защита устройств 12/24 В (тип 1+2+3) | Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) к монтажу на печатной плате | Защита питания постоянного тока (тип 2) | Защита устройств 12/24 В (тип 3) |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
PP-RJ | DATATRAB-LAN | DATATRAB-TELE | TERMITRAB complete | |
Применение | Защита Ethernet-связи в виде патч-панели | Защита Ethernet-связи в виде промежуточного штекера | Защита связи SHDSL в виде промежуточного штекера | Защита телекоммуникационного устройства (например, CAN) |
Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |