VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1
-
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
1180149
CHARX protect advanced, штекерное устройство молниезащиты / устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 1/2 / классу I/II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE). Специально для использования в электромобильности.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Комбинированный разрядник |
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 4 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 71,2 мм |
| Высота | 89,8 мм |
| Глубина | 77,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 4 TE |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Направление действие | 3L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 264 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 810 mVA |
| Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) | 12,5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (L-PE) | 12,5 кA |
| Номинальный ток разряда In (8/20) мкс (N-PE) | 50 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 50 кA |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), зарядка | 6,25 Ас |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), удельная энергия | 39 кДж/Ом |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), пиковое значение тока Iimp | 12,5 кA |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), зарядка | 6,25 Ас |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), удельная энергия | 39 кДж/Ом |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-PE), пиковое. значение тока Iimp | 12,5 кA |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), зарядка | 25 Ас |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), удельная энергия | 625 кДж/Ом |
| Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), пиковое значение тока Iimp | 50 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 50 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 50 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,2 кВ |
| ≤ 1,6 кВ (30 кA - 8/20 мкс) | |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 2 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,7 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,2 кВ (при In) |
| ≤ 1,1 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,9 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 2 кВ (при In) |
| ≤ 1,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,2 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,1 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,6 кВ (при In) |
| ≤ 0,5 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,5 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,4 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 457 В AC (120 мин / режим безопасного сбоя) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG - 16 мм²) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 160 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 1180149 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1151 |
| GTIN | 4063151215149 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 668,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 638 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 10,38 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Монтажная перемычка 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Монтажная перемычка 2809241
-
MPB 18/1-57 - Монтажная перемычка 2809238
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 1180148
-
F-EV-T1/T2 50-P - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 1180147
Преимущества для вас
Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
Дополнительная защита подключенного электромобиля
Высокая степень готовности оборудования благодаря мощной защитной схеме
Простое измерение изоляции и простая замена благодаря штекерным защитным устройствам
Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А