Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero

Штекерный соединитель постоянного тока

Штекерные соединители постоянного тока от Phoenix Contact можно безопасно подсоединять и отсоединять под нагрузкой. Изделия серии ArcZero надежно защищают Вас от опасной электрической дуги. Возможность подключения под нагрузкой позволяет полностью отключить выбранные компоненты и тем самым обеспечить высокую степень готовности оборудования. Ударопрочность низковольтных штекеров также позволяет подключать штекерные соединители постоянного тока в экстремальных условиях.

Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Переходные соединители
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Переходные соединители
1437004

Переходные соединители, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 400 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Максимальная нагрузка при отключении: 8 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Штекерный соединитель
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Штекерный соединитель
1453450

Штекерный соединитель, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 800 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Максимальная нагрузка при отключении: 16 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Go to Product Detail Page for item 1453451
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Проходная деталь
CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - Проходная деталь
1453451

Проходная деталь, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 800 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Максимальная нагрузка при отключении: 16 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Переходные соединители
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Переходные соединители
1441143

Переходные соединители, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 800 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Максимальная нагрузка при отключении: 16 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Штекерный соединитель
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Штекерный соединитель
1437019

Штекерный соединитель, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 400 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, мин. диаметр кабеля: 8 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм, Максимальная нагрузка при отключении: 8 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Go to Product Detail Page for item 1437018
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Проходная деталь
CBC-PRC 3-FT25-MS6 400V - Проходная деталь
1437018

Проходная деталь, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 400 VDC, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Максимальная нагрузка при отключении: 8 кВт, oбласть применения: Сеть постоянного тока

Преимущества для Вас

  • Безопасность: Инновационный штекерный соединитель постоянного тока можно безопасно отключать и подключать даже под нагрузкой. Он надежно защищает операторов от электрической дуги.
  • Быстрое отсоединение навесных соединений: Механизм блокировки без инструмента гарантирует безопасное и гибкое управление для операторов.
  • Удобство обслуживания: новый штекерный соединитель постоянного тока позволяет экономить время на обслуживание или замену подключенных устройств и сокращает время простоя до минимума.
  • Прочная конструкция: ударопрочный штекерный соединитель постоянного тока предназначен для использования даже в экстремальных условиях.
  • Долговечность: Большое количество циклов сопряжения делает ArcZero особенно долговечным и экономичным.
Бесплатный образец
Протестируйте штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero

Вы хотите проверить разъемы питания постоянного тока серии ArcZero? – Тогда закажите персональный комплект образцов. Мы оказываем поддержку при выборе и интеграции штекерных соединителей постоянного тока. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении.

Закажите бесплатный образец
Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero

Обзор основных характеристик

Мы предлагаем Вам подходящие штекерные соединители постоянного тока для Вашего применения. Штекер постоянного тока серии ArcZero от Phoenix Contact надежно защищает от электрической дуги благодаря своему продуманному внутреннему устройству. ArcZero предлагается в стандартном размере штекера, который надежно соответствует следующим условиям эксплуатации.

Характеристики

Номинальное сечение 1,5 мм² ... 6 мм²
Расчетное напряжение 400 В / 800 В
Рабочий ток 20 А
Степени защиты IP66 / IP68 (2 м / 2 ч) / IP69 / IK 08
Международные допуски DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Циклы подключения 500 (при номинальной нагрузке)
К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Штекерные соединители постоянного тока для защиты от электрической дуги в приложениях постоянного тока

Что особенного в штекерных соединителях постоянного тока ArcZero от Phoenix Contact? ​

Приложения постоянного тока становятся все более популярными на рынках, поскольку они дают множество преимуществ, таких как снижение потерь при преобразовании. Тем не менее, до сих пор отключение под нагрузкой приводило к образованию опасной электрической дуги. Однако это не так со штекерными соединителями постоянного тока серии ArcZero от Phoenix Contact. Они надежно защищают от электрической дуги и тем самым обеспечивают безопасное подключение и отключение под нагрузкой.

Это позволяет производить безопасное отключение отдельных частей установки при необходимости замены деталей или обслуживания устройств, в то время как остальная часть системы продолжает работать. Благодаря такой высокой готовности времена простоев ушли в прошлое.

Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero: безопасная защита от опасной электрической дуги

Ваша выгода в деталях

Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero обеспечивают безопасное подключение штекерных соединений постоянного тока
Полевая кабельная разводка со штекерным соединителем постоянного тока для предотвращения дуги
Технология подключения постоянного тока серии ArcZero
Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero
Штекерные соединители ArcZero
Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero обеспечивают безопасное подключение штекерных соединений постоянного тока

Впервые стало возможным безопасное подключение и отключение под нагрузкой. Особенность находится внутри штекерного соединителя постоянного тока. Инновационная электроника, встроенная напрямую в штекер, активно гасит электрическую дугу. Это решение защищает оператора при обслуживании установки в цехе.

К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Полевая кабельная разводка со штекерным соединителем постоянного тока для предотвращения дуги

Штекерный соединитель постоянного тока также демонстрирует свои преимущества при полевой кабельной разводке. Ручной замок позволяет легко отсоединить штекерное соединение без дополнительных инструментов. Это решение обеспечивает особенно легкое обращение при монтаже и обслуживании.

К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Технология подключения постоянного тока серии ArcZero

Если в ходе технического обслуживания необходимо заменить устройство, в будущем это можно будет просто сделать под нагрузкой. Вы избавляете себя от необходимости обесточивать всю установку. Это означает меньшее время простоя, высокую степень готовность оборудования и еще большую эффективность. Безопасность неограниченна.

К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Штекерные соединители постоянного тока серии ArcZero

Ударопрочный штекерный соединитель постоянного тока предназначен для использования даже в экстремальных условиях. Высокие степени защиты до IP69 обеспечивают безопасное распределение электроэнергии. Даже сложные условия окружающей среды не являются проблемой. Ударопрочность до IK08 делает ArcZero надежным решением даже при высоких механических требованиях.

К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Штекерные соединители ArcZero

Большое количество циклов сопряжения делает серию ArcZero особенно долговечной и экономичной. Для обеспечения долговременного стабильного соединения без отказов качество контактных площадок было предварительно тщательно проверено в сертифицированной лаборатории.

К списку продукции штекерных соединителей постоянного тока
Разъем постоянного тока ArcZero

ArcZero - продукт 2025 года

Несколько наград за разъемы постоянного тока от Phoenix Contact: ArcZero поднялся на пьедестал победителей. Читатели отраслевого журнала Elektronik и онлайн-платформы elektroniknet.de признали штекерный соединитель постоянного тока победителем в категории "Электромеханика и пассивные компоненты" в 2024 и 2025 годах.

Безопасное будущее со штекерным соединителем постоянного тока

Переход от сетей переменного тока к сетям постоянного тока становится все более актуальным. Специалист по продукции Андреас Бек объясняет в интервью, как штекерный соединитель серии ArcZero может способствовать этим изменениям и какие преимущества он дает.

Штекерный соединитель постоянного тока имеет допуск в соответствии с двумя стандартами DIN EN 61984 и IEC TS 62735-1. Это позволяет использовать его в различных областях, например, в приложениях IIoT или в центрах обработки данных.

ЧЗВ

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока
Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Штекерный соединитель выдерживает воздействия класса IK08 при температуре до -25 °C. Сила воздействия сопоставима с ударом молотка средних размеров, падающего на штекерный соединитель с высоты около 1 м.

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Да, механические нагрузки, вызванные, например, кабелями, должны компенсироваться на расстоянии до 50 см за штекерным соединителем с помощью кабельных стяжек. Необходимо также учитывать радиус изгиба кабеля.

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Кабель должен всегда соответствовать требованиям соответствующего применения. Поэтому необходимо ознакомиться с техническим описанием кабеля и выяснить, одобрен ли его производитель для применения в данной области. При выборе кабеля следует обратить особое внимание на высоту постоянного напряжения, а также на использование внутри или вне помещений.

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Оконечные и распределительные цепи до 20 А и 400 В или 800 В могут быть подключены с помощью штекерного соединителя ArcZero. Для безопасного отключения 400 В или 800 В под нагрузкой необходимы большие расстояния внутри штекерного соединителя между потенциалами. Эти расстояния предотвращают поражение оператора электрическим током.

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Все артикулы серии имеют технологию винтового соединения с защитной скобой для проводников.

Человек с вопросительным знаком над головой – ЧЗВ по штекерным соединителям постоянного тока

Да, штекерный соединитель достиг предела износа и подлежит замене.

Использование в многочисленных отраслях


Работники проходят через промышленное предприятие, работающее на постоянном токе

Сети постоянного тока в промышленности

Сети постоянного тока в промышленности становятся все более важными на пути к более сбалансированному производству. Компания Phoenix Contact выступает за безопасное использование технологии постоянного тока и совместно с другими компаниями проводит исследования целостных интеллектуальных сетей на основе постоянного тока. Узнайте, почему постоянный ток является промышленной энергосистемой будущего и какое отношение он имеет к устойчивому развитию.