Крышка для защиты от пыли, цвет: cерый
Защитные колпачки
Защитный колпачок, Серия изделий: PRC 20
Защитный колпачок, Серия изделий: ArcZero, цвет: черный, расчетное напряжение: 800 VDC, Устанавливать защитный колпачок в неподключенном состоянии., oбласть применения: Сеть постоянного тока
Защита кабеля/концевая втулка, материал: Латунь, с никелевым покрытием, цвет: cеребристый, внутренний диаметр: 8,5 мм
Переходник от шланга к кабелю, материал: TPE, цвет: черный, класс воспламеняемости согласно UL 94: HB
Защита кабеля/концевая втулка, материал: PA 6, цвет: черный, класс воспламеняемости согласно UL 94: V2, внутренний диаметр: 10,3 мм
Защитный колпачок, IPD, без блокирующего элемента, IP66, IP68, IP69K, ширина: 26 мм, цвет: серый, для IPD PL 3P2,5..., IPD PL 5P1,5...
Защитный колпачок из прозрачной пластмассы для разъема QPD-QUICKON 5x 6,0 мм2, IP50.
Защитный колпачок, черный, для соединения QPD-Quickon 5x 6,00 мм2
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Защитный колпачок, Принадлежности, Монтаж путем вставки, корпус: черный, для зарядной розетки на электромобиле