Технологии коммуникации и передачи

Ознакомьтесь с возможностями промышленных технологий связи
Стандарты связи

Надежная коммуникационная инфраструктура является основой цифровизации. В зависимости от случая применения в наличии несколько разных технологий для передачи данных от A до B: беспроводные и проводные решения, протоколы полевой шины и Ethernet, передача по медным и оптоволоконным кабелям и многое другое. Для облегчения принятия решения для вашего приложения на следующих страницах мы представим вам важнейшие коммуникационные технологии и технологии передачи данных.

Новые коммуникационные технологии Сквозная связь от датчика до облака

Там, где раньше при помощи Ethernet соединялись всего несколько устройств, уже сейчас выросли большие сети. В ходе цифровизации и индустрии 4.0 или IIoT в будущем будет необходимо подсоединять еще больше полевых устройств. Наряду с данными управления необходимо будет передавать ориентированную на потребности информацию различным устройствам в сети и в облачную систему. Для управления таким объемом данных и дальнейшей работы с приложениями, требующими связи в реальном времени, необходимо создание новых технологий, таких как: TSN, SPE, APL и 5G.

Технологии передачи Надежная связь – по кабелю или радиоволнам

Для надежной передачи данных в зависимости от требований в наличии различные технологии передачи: если необходимо преодолевать длинные дистанции, то рекомендуется использовать технологию оптоволоконных кабелей. Если прокладывать кабели дорого или невозможно, на небольших и средних расстояниях можно использовать интерфейсы беспроводной связи. При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются оптимальной альтернативой. На данных страницах узнайте подробнее о преимуществах, характеристиках и областях применения различных технологий передачи.

Industrial Wireless

Проводные технологии