Логотип Bluetooth

Надежный, как кабель

Когда требуется быстрая и надежная передача управляющих данных в сложных промышленных условиях, зачастую самой подходящей беспроводной технологией оказывается Bluetooth. Специальный принцип действия Bluetooth обеспечивает предельно надежное и устойчивое беспроводное соединение, которое к тому же отличается легкостью и быстротой установления. Чаще всего Bluetooth — это «включил, и работает». Так уже долгие годы работают тысячи устройств по всему миру. Неудивительно, что технология Bluetooth прочно закрепилась особенно в машиностроении и производстве оборудования для передачи данных Ethernet и PROFINET или сигналов ввода-вывода для подвижных и вращающихся частей машин.

Преимущества для вас

  • Сверхнадежная и стабильная беспроводная связь
  • Быстрая и простая настройка
  • Возможность параллельного использования нескольких радиолиний
  • Очень хорошая совместимость с WLAN 802.11

Простая и быстрая передача данных управления в неблагоприятных условиях

Bluetooth является технологией радиосвязи, известной прежде всего из раздела мобильной связи и компьютерных принадлежностей. Но Bluetooth также обладает превосходными характеристиками, необходимыми для применения в промышленных сетях автоматизации.

Поэтому Bluetooth прочно закрепился в качестве решения для обеспечения связи в машиностроении и производстве оборудования. Он превосходно подходит специально для передачи данных Ethernet и PROFINET, а также сигналов ввода-вывода к подвижным или вращающимся частям машины. Bluetooth основывается на международном стандарте IEEE 802.15.1 и работает на используемой по всему миру частоте ISM в 2,4 ГГц.

Простая реализация прочного и надежного беспроводного соединения

Bluetooth отличается экстремально надежной радиосвязью, которая превосходно работает даже в экстремально неблагоприятных промышленных условиях. Это зависит от того, что передача данных производится методом частотной манипуляции, при котором после каждой передачи данных меняется канал передачи. Это происходит до 1 600 раз в секунду. Это резервирование каналов с до 79 каналами передачи делает Bluetooth экстремально нечувствительным к помехам в данной полосе частот.

Поэтому при помощи Bluetooth можно очень просто реализовать надежные беспроводные соединения, которые являются предпосылкой для коммуникации Safety (PROFIsafe, SafetyBridge и т. п.). Модули Bluetooth производства Phoenix Contact дополнительно упрощают применение, поскольку коммуникационное соединение налаживается просто путем нажатия на кнопку.

Топология: Типичные сетевые структуры Bluetooth

Типичные сетевые структуры Bluetooth

Параллельная работа нескольких линий радиосвязи

Bluetooth превосходно подходит для небольших статичных приложений с беспроводной сетью с небольшим количеством участников. Типичными сетями Bluetooth являются приложения точка-точка или небольшие сети с топологией "звезда" с максимально семью участниками.

Данная технология позволяет параллельную эксплуатацию четырех таких приложений без обоюдных помех. Этим Bluetooth существенно отличается от Wireless LAN: при помощи WLAN можно создавать большие сети с большим количеством участников, но не все такие сети могут работать параллельно друг с другом.

Превосходное сосуществование с WLAN

Как Bluetooth, так и WLAN работают на полосе частот 2,4 ГГц. Поэтому конфликты (наложения) и обоюдные помехи просто запрограммированы заранее.

Представление сосуществования Bluetooth и Wireless LAN благодаря AFH и списку Black Channel

Хорошее сосуществование Bluetooth и Wireless LAN благодаря AFH и списку Black Channel

Поэтому Bluetooth оснащен хорошим автоматическим механизмом сосуществования: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH надежно распознает системы WLAN от загрузки среды 10 % до 15 % и автоматически исключает используемые WLAN каналы из своего пользования.

Для предупредительного исключения помех и осуществления эффективного планирования частот на промышленных модулях Bluetooth производства Phoenix Contact можно перед использованием вручную исключить до трех зарезервированных для WLAN каналов. Тогда модули Bluetooth работают только на неиспользуемых частотах между каналами WLAN и не мешают эксплуатации WLAN.

Примеры применения Типичные сферы применения Industrial Bluetooth

Станция автоматизации над водой
Быстро вращающиеся системы
Связь с Bluetooth-устройствами на производстве
Промышленный кран
Станция автоматизации над водой

Надежная беспроводная связь между системами управления возможна на расстояниях до 200 м.

Быстро вращающиеся системы

Bluetooth уверенно обеспечивает надежную связь с быстро вращающимися автоматизированными станциями, например, с кабельными намотчиками.

Связь с Bluetooth-устройствами на производстве

Благодаря поддержке Bluetooth и профилей PAN с помощью модуля BT EPA к сети Ethernet могут быть подключены другие Bluetooth-устройства с профилем PAN, например, сканеры штрихкода.

Промышленный кран

Bluetooth обеспечивает устойчивую и надежную передачу управляющих данных в сложных промышленных условиях посредством радиосвязи.