Factoryline Bluetooth EPA Надежный радиомост Ethernet. Bluetooth-адаптер порта Ethernet FL EPA 2 предназначен для беспроводного соединения модулей автоматизации с поддержкой Ethernet и сети управления. В компактном и прочном корпусе адаптера порта Ethernet объединены модуль радиосвязи и антенна. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к устройству автоматизации с помощью кабеля Ethernet и технологии подключения M12. Это дает возможность максимально простой интеграции в существующие системы.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Простая установка на оборудовании

Простой и быстрый монтаж

Адаптер порта Ethernet – это простое решение для быстрой адаптации отдельных промышленных устройств автоматизации с интерфейсом Ethernet к работе в сети WLAN. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к устройству автоматизации кабелем Ethernet M12.

Преимущества для Вас:

  • Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
  • Разъемы M12 для Ethernet и питания
  • Простой монтаж на оборудовании
Модули EPA с логотипом Profinet

Bluetooth: надежная технология радиосвязи для промышленности

Особо надежная и стабильная передача данных

Модули EPA разработаны для надежной и бесперебойной передачи управляющих сигналов, к примеру, по стандарту PROFINET. Преимущество применяемой технологии Bluetooth заключается в предельно надежной радиосвязи, не допускающей сбоев даже в самых неблагоприятных промышленных условиях.

Модуль EPA управляется кнопкой MODE

Удобная настройка кнопкой MODE

Простая и быстрая наладка путем автоматического конфигурирования

Кнопка MODE позволяет быстро и просто настраивать безопасные соединения «точка-точка» и небольшие сети без конфигурирования. В качестве альтернативы можно воспользоваться удобной функцией конфигурирования в веб-браузере.

Бесперебойная параллельная работа WLAN и Bluetooth

Bluetooth-модули EPA предусматривают возможность бесперебойной параллельной работы с другими системами на базе WLAN благодаря эффективному использованию частотных интервалов. Помимо автоматического механизма сосуществования Bluetooth, модули EPA располагают следующими функциями:

  • «Low Emission Mode» для снижения паразитных помех при установлении соединения
  • «Black Channel Listing» дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотные диапазоны которых не будут использоваться модулем EPA
Предоставление сосуществования сетей Bluetooth и WLAN

Великолепное сосуществование сетей WLAN благодаря функциям «Low Emission Mode» и «Black Channel Listing»

Типичные сферы применения адаптера порта Ethernet

Печатный станок
Очистная установка
Краны
Подвижные машинные системы
Печатный станок

Два модуля EPA обеспечивают возможность простой и быстрой реализации надежного радиомоста PROFINET для связи с вращающимися и другими подвижными системами машин.

Очистная установка

Модули EPA позволяют наладить надежную Ethernet-связь с вращающимися фермами в очистных сооружениях.

Краны

Безотказная и безопасная передача управляющих данных к кранам и между ними, к примеру, при тандемном управлении.

Подвижные машинные системы

Незатратная и не подверженная износу связь с непрерывно движущимися машинами и частями установок.

FL EPA

В кратком обзоре:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Интерфейсы радиосвязи Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth Bluetooth
Стандарты Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно)
Поддерживаемые профили Bluetooth PAN (Panu и NAP) PAN (Panu и NAP) PAN (Panu и NAP, 1 единица)
Макс. скорость передачи данных (брутто) 3 Мбит/с 3 Мбит/с 3 Мбит/с
Количество соединений (клиенты) до 7 до 7 1
Количество антенн 2 (внутренние) 1 (внешняя), разъем RSMA 1 (внутренние)
Макс. излучаемая мощность 14 дБм (с антеннами) 11 дБм (на антенном разъеме) 14 дБм (с антеннами)
Типичная дальность действия На открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м Зависит от антенны На открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м
Степень защиты в смонтированном состоянии IP65 IP65 IP65
Температура окружающей среды (эксплуатация) от -40 до +65 °C от -40 до +65 °C от -40 до +65 °C
Электропитание от 9 до 30 В DC, макс. 1,7 Вт от 9 до 30 В DC, макс. 1,7 Вт от 9 до 30 В DC, макс. 0,9 Вт
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию