Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FL EPA 2 RSMA - Mодуль радиосвязи
1005957

Комбинированный Ethernet-радиомодуль с Bluetooth и WLAN, прилагается сменная антенна Omni, WLAN: AP и Client, 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN до 7 соединений, IP65, 9 ... 30 В DC, разъем M12, WEB, команды AT и кнопка режима

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Комбинированный модуль радиосвязи для WLAN и Bluetooth
Независящая от протокола передача данных на втором уровне
Степень защиты IP65
Со сменной антенной RSMA (прилагаемой)