Антивандальная всенаправленная антенна для установки в шкафу управления, полоса частот: 2,4 ГГц, коэффициент усиления: 3 дБи, степень защиты: IP55, ударопрочная: IK08, подключение: RSMA (штыревое), вкл. соединительный кабель 1,5 м
Антенны
Всенаправленная антенна для установки в шкафу управления, полоса частот: 2,4 ГГц / 5 ГГц, коэффициент усиления: 2,5 дБи / 5 дБи, степень защиты: IP68, подключение: N (штыревое)
Всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 868 МГц, коэффициент усиления: 4 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx
Многодиапазонная всенаправленная антенна для невидимой снаружи установки в пластиковых шкафах управления, диапазон частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 1 dBi .... 2 dBi, разъем: SMA (male), антенный штекер с шарнирным сочленением на 90°
Всенаправленная антенна для установки на стене, полоса частот: 2,4 ГГц, коэффициент усиления: 2 дБи, степень защиты: IP65, подключение: RSMA (штыревое), вкл. кабель подключения 1,5 м, монтажный уголок и монтажный материал
Всенаправленная антенна для установки на стене или мачте, 2,4 ГГц, коэффициент усиления: 6 дБи, степень защиты: IP67, устойчивая к морской воде, ударо- и вибростойкая, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx
Всенаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэфф. усиления: 9 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/15°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты
Направленная антенна 868 МГц/900 МГц, коэфф. усиления: 5°дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия: гориз./верт. 168°/78°, степень защиты: IP65, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты
Направленная антенна для установки на мачте или стене, полоса частот: 868 МГц, коэффициент усиления: 3,5 дБи, поляризованная по кругу, степень защиты: IP67, ударостойкая: IK06, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx
Многодиапазонная антивандальная всенаправленная антенна для установки в шкаф управления, , дополнительно настенный монтаж с принадлежностями, полоса частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 2 дБи ... 4 дБи, степень защиты: IP67, ударопрочная: IK10, стойкая к воздействию морской воды, подключение: N (гнездовое)