Антенна - ANT-DIR-868-01 2702137

Направленная антенна, 868 МГц, коэффициент усиления: 3,5 дБи, поляризация: круговая, угол раскрытия h/v 135°/90°, степень защиты: IP67, стойкая к морской воде, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты, допуск ATEX и IECEx

Подробная информация о продукте




Частотный диапазон 868 МГц
Диапазон частот 865 МГц ... 870 МГц
Импеданс 50 Ω
Мощность, максимальная 10,00 Вт

Размерный чертеж
Ширина 80 мм
Высота 101 мм
Длина 35 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 25 мм ... 85 мм (Мачта)

Материал Lexan EXL 9330 (Корпус антенны)
Материал V2A (Крепление)
Материал V2A (Крепление для монтажа на мачту)

Стандарты/нормативные документы EN 60079-0
Стандарты/нормативные документы EN 60079-11
Стандарты/нормативные документы EN 60079-26

Тип монтажа Установка на мачте или стене

Прибыль 3,5 dBi
Угол раствора по вертикали 90 °
Угол раствора по горизонтали 135 °
Поляризация правое вращение по кругу

Технология подключения
Тип подключения N (гнездовой)
Наружный диаметр 25 мм ... 85 мм (Мачта)

CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС
ATEX
Маркировка  II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Сертификат IBExU14 ATEX1116X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
IECEx
Маркировка Ex ia IIC T6 Ga
Сертификат IBE 14.0039X

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
Скорость ветра 160 км/ч (образуется усилие 15 Н)

Ограничение износа
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2702137
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 390 (C-6-2019)
GTIN 4055626006512
Вес/шт. (с упаковкой) 519,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 519,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85177000
Страна происхождения PL



Преимущества для вас

Для применения во взрывоопасных областях
устойчив к воздействию морской воды
Для использования в отражающей среде
Для стационарного применения или применения с линейным движением
для соединений типа "точка-точка"