Коаксиальный кабель - RAD-PIG-RSMA/N-5 2702140

Антенный кабель, внешний диаметр: 5 мм, внутренний провод: гибкий, коэффициент затухания: 2,0 / 3,3 / 4,8 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: N (штыревой) -> RSMA (штыревой), длина: 5 м

Подробная информация о продукте




Диапазон частот 0,3 ГГц ... 6 ГГц
Импеданс 50 Ω

Длина кабеля 5 м
Механические свойства
Радиус изгиба, длительн. 12,70 мм
Конструкция кабеля
Тип кабеля 195
Наружный диаметр кабеля 4,95 мм
Внешняя оболочка, материал PE
Внешняя оболочка, цвет черный
Коэффициент затухания
868 / 900 МГц 2 дБ
2,4 ГГц 3,3 дБ

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C

Момент затяжки контрольного гнезда
Тип подключения RSMA (штыревой)
Тип подключения N (штыревой)

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2702140
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 391 (C-6-2019)
GTIN 4046356988407
Вес/шт. (с упаковкой) 242,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 214,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85442000
Страна происхождения US



EAC


Преимущества для вас

Для использования вне помещений
Незначительное ослабление
устойчива к УФ-излучению