ANT-DIR-2459-01 - Антенна
2701186

Направленная антенна для установки на стене или мачте, 2,4 ГГц / 5 ГГц, коэффициент усиления: 9 дБи, степень защиты: IP67, ударопрочная: IK06, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое), вкл. монтажный уголок и зажимы мачты, допуск ATEX и IECEx

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимальное решение для стационарных или линейно перемещаемых приложений 2,4 ГГц или 5 ГГц
Для применения во взрывоопасных областях
Устойчив к воздействию морской воды
Ударопрочный корпус (IK06)