NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель
1340125

Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 10 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,6 дБ, 2,4 ГГц 2,7 дБ, 5,8 ГГц 4,3 дБ, 7,25 ГГц 5 дБ

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G
Диапазон частот до 7,25 ГГц позволяет использование в полосах высоких частот Wifi6 и 5G
Применение устойчивого к УФ-излучению кабеля LZSH обеспечивает возможность использования практически в любых промышленных приложениях полевой связи