Адаптер - RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90
2904790

Антенный адаптер, диапазон частот: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, подключение: RSMA (штыревой) -> RSMA (гнездо), под углом 90°


Подробная информация о продукте




Тип изделия Коаксиальный адаптер

Диапазон частот 0,3 ГГц ... 6 ГГц

Материал корпуса Латунь (CuZn)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -65 °C ... 165 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -65 °C ... 165 °C

Номер артикула 2904790
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Ключ изделия DNC6A3
GTIN 4046356888264
Вес/шт. (с упаковкой) 5,195 g
Вес/шт. (без упаковки) 5,195 g
Номер таможенного тарифа 85366910
Страна происхождения US


ECLASS

ECLASS-9.0 19070417
ECLASS-10.0.1 19070417
ECLASS-11.0 19070417

ETIM

ETIM 8.0 EC001135

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Преимущества для вас

Для сопряжения устройств и кабелей
Адаптер для установки антенны внутри зданий