Антенна - ANT-OMNI-5900-01 2701347

Всенаправленная антенна, 5 ГГц, коэфф. усиления: 5 дБи, поляризация: линейная, угол раскрытия гор./верт. 360°/25°, степень защиты: IP64, подключение: N (гнездо), вкл. монтажный уголок и мачтовые хомуты

Подробная информация о продукте




Частотный диапазон 5 ГГц
Диапазон частот 5,15 ГГц ... 5,875 ГГц
Импеданс 50 Ω

Ширина 16 мм
Высота 130 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 44 мм ... 95 мм (Мачта)

Соединительный кабель нет

Материал Армированная стекловолокном пластмасса (Корпус антенны)
Материал V2A (Крепление)
Материал V2A (Крепление для монтажа на мачту)

Тип монтажа Установка на мачте или стене

Прибыль 5 dBi
Угол раствора по вертикали 25 °
Угол раствора по горизонтали 360 °
Поляризация линейно и вертикально

Технология подключения
Тип подключения N (гнездовой)
Наружный диаметр 44 мм ... 95 мм (Мачта)

Степень защиты IP64
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -45 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -45 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Ключ заказа 2701347
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 389 (C-6-2019)
GTIN 4046356739399
Вес/шт. (с упаковкой) 267,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 267,8 GRM
Номер таможенного тарифа 85177000
Страна происхождения PL



Преимущества для вас

Для средних расстояний
Для свободно передвигающихся приложений
Для многоточечных соединений и соединений типа «сетка»