OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) позволяет точке доступа эффективно разделять каналы таким образом, что она может одновременно взаимодействовать с несколькими устройствами (клиентами) на одном канале. Эта технология позволяет обслуживать больше пользователей за меньшее время. Это значительно повышает эффективность и существенно сокращает время ожидания в сетях с перегрузкой. Таким образом, улучшение общего QoS позволяет эффективно использовать пропускную способность в среде с высокой плотностью WLAN.
Эффективность и производительность - стандарт WLAN Wi-Fi 6
С появлением Ethernet в автоматизации беспроводные локальные сети Wireless LAN также стали использоваться во многих приложениях, особенно в движущихся или мобильных системах. Поэтому в последние годы количество сетей WLAN и единиц WLAN в учреждениях значительно увеличилось. Чтобы справиться с этим ростом, необходимы высокопроизводительные, эффективные и надежные беспроводные локальные сети Wireless LAN. Wi-Fi 6/6E - новая технология WLAN, которая обладает именно этими достоинствами.
Преимущества для Вас
- Особая безопасность: соответствует высочайшему стандарту безопасности WPA3
- Лучшая производительность с особенно высокой пользовательской емкостью благодаря технологии OFDMA и технологии MIMO
- Высокая производительность при скорости передачи данных до 1440 Мбит/с
- Надежная связь в эксклюзивном диапазоне 6 ГГц с Wi-Fi 6E (в зависимости от разрешения в стране)
- Быстрый и надежный роуминг для использования в мобильных системах
Стандарт IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6, также известный как IEEE 802.11ax, - это новый стандарт для беспроводных сетей. Его основные характеристики включают
- более высокая скорость передачи данных,
- улучшенная производительность в условиях перегрузки,
- низкая задержка
- повышение энергоэффективности
Таким образом, Wi-Fi 6 позволяет эффективно использовать частотный спектр, повышает пропускную способность для всех единиц сети и в то же время обеспечивает гибкость и надежность. Новый стандарт призван удовлетворить растущие потребности в беспроводной связи в условиях все более цифрового мира.
Сравнение стандартов WLAN Wi-Fi 4 и 6
Появление Wi-Fi 6 представляет собой важную веху в развитии беспроводных сетей и предлагает ряд улучшений по сравнению с предшественником Wi-Fi 4:
| Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 | |
|---|---|---|
| Стандарт IEEE | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ax |
| Стандарт безопасности | WPA2 | WPA3 |
| Диапазон частот | 2,4 и 5 ГГц | 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц (в зависимости от допусков в конкретной стране) |
| MU MIMO | Только при загрузке | При загрузке и перекачке |
| Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с (2x2 Mimo, 40 МГц) | 2 400 Мбит/с (2x2 MIMO, 160 МГц) |
| Целевое время пробуждения (TWT) | ||
| OFDMA | ||
| Окрашивание BSS |
WLAN в диапазоне 6 ГГц: Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E переносит все функции Wi-Fi 6 в диапазон 6 ГГц. Благодаря использованию этого дополнительного диапазона частот Wi-Fi 6E обеспечивает более широкие каналы и меньшее количество помех, что приводит к увеличению скорости передачи данных и улучшению производительности. Поскольку Wi-Fi 1 - 6 не поддерживаются на частоте 6 ГГц, устройствам Wi-Fi 6E предоставлен эксклюзивный диапазон с низкой плотностью, где меньше помех. Это также приводит к очень низкой задержке: данные передаются быстро, а задержка, соответственно, невелика.
Функции Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E
Функция Spatial Reuse в базовом наборе услуг (BSS) позволяет более эффективно использовать каналы, расположенные близко друг к другу, и снижать уровень помех. BSS - это технология, с помощью которой сигналы от разных единиц WLAN на одном канале можно отличить друг от друга, пометив их цветовыми кодами (или номерами). Это означает, что несколько единиц могут использовать один и тот же канал, не мешая друг другу.
MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) - это технология, позволяющая точке доступа обслуживать несколько устройств одновременно, а не по очереди. Разделение всех имеющихся в наличии пространственных потоков на несколько устройств позволяет более эффективно обрабатывать большие пакеты данных. Это значительно повышает производительность сети, особенно в условиях высокой плотности.
Стандарт безопасности WPA3 повышает безопасность беспроводных сетей, добавляя дополнительные уровни защиты. Чтобы гарантировать безопасную связь в открытых сетях, WPA3 все чаще поддерживается устройствами с поддержкой Wi-Fi 6.
TWT (Target Wake Time - целевое время пробуждения) позволяет устройствам устанавливать определенное время для связи с точкой доступа. Это означает, что устройство остается неактивным до тех пор, пока не наступит его очередь передавать данные в точку доступа. Эта функция позволяет продлить время исполнения работы устройств, работающих от аккумулятора, и экономить электроэнергию.
Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN
Роуминг - мобильность в сети
Особенной сильной стороной Wireless LAN является мобильность участников сети. Участники могут свободно передвигаться в большой по площади сети WLAN и автоматически подсоединяются к точке доступа с наилучшим радиосигналом. Этот процесс называют роуминг.
Радиополе сети WLAN при этом может расширяться путем добавления дополнительных точек доступа. Скорость и надежность, с которой участники – так называемые клиенты сети WLAN – могут сменять ячейки сети, имеют решающее значение для эксплуатации приложений автоматизации. Быстрый и надежный роуминг является качественной характеристикой промышленных изделий WLAN производства Phoenix Contact.
Примеры применения Области применения WLAN в промышленном окружении очень многообразны. Повышающаяся потребность в коммуникации для данных производственных процессов, а также одновременно увеличивающаяся мобильность многих приложений требуют применения беспроводной сетевой связи.
Автономные транспортные средства все чаще используются на умных заводах для оптимизации производственных процессов. Wi-Fi 6 обеспечивает решающую инфраструктуру, гарантирующую надежную связь между AGV и другими сетевыми устройствами. Это позволяет им более эффективно перемещаться, например, по производственному цеху.
Гибкость становится все более актуальной для умного завода. Чтобы организовать процессы как можно эффективнее, машины и производственные системы должны быть гибкими в плане размещения. Подключение машин к производственной сети обеспечивает мобильное управление, настройку и обслуживание с помощью цифровых конечных устройств и, таким образом, обеспечивает гибкость, необходимую для умного завода. Wi-Fi 6 обеспечивает стабильно высокую скорость передачи данных, а также сеть, позволяющую быстро передавать данные даже при большом количестве единиц.
Используйте все преимущества систем Industrial Ethernet, интегрировав мобильные и труднодоступные части машины в сеть при помощи радиосвязи: простая и выгодная организация беспроводной сети, не требующая частого обслуживания и долговечная система связи с подвижными частями машины в неблагоприятных промышленных условиях, надежная радиосвязь на базе технологий SafetyBridge или PROFINET и PROFIsafe.