Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

WLAN 1000 и 2000 Обеспечьте своим системам быстрый и стабильный прием сигнала WLAN. Надежные модули радиосвязи WLAN 1000 (клиент) и 2000 (точка доступа) были специально разработаны с учетом требований промышленности. Выбирайте между устройствами с внешними антенными разъемами для сложных радиозадач и вариантами со встроенными антеннами для простой и компактной установки.

Автоматизированные системы управления автомобилем на Digital Factory
WLAN 1010 с внешними антеннами

Две внешние антенны обеспечивают оптимальное покрытие беспроводной сети с WLAN 1000 и 2000

Компактность и гибкость WLAN 1000 и 2000

Транспортные средства, складские шаттлы и машины должны иметь небольшие габариты. Поэтому все компоненты должны быть компактными и обладать гибкими возможностями монтажа. Именно для этих целей были разработаны серии WLAN 1000 (клиент WLAN) и WLAN 2000 (беспроводная точка доступа WLAN). Компактный модуль WLAN можно устанавливать на стенках и металлических поверхностях или крепить защелками на монтажной рейке. Металлическое основание обеспечивает прочное крепление и надежный отвод тепла.
Чтобы обеспечить хорошее покрытие беспроводной сети даже в труднодоступных местах, FL WLAN 1000 и 2000 оснащены двумя антеннами. Таким образом у клиента всегда есть возможность выбрать оптимальное решение.

Ваше преимущество: Лучший прием и гибкая установка

Монтаж WLAN 1100 в гнездо

Простота монтажа WLAN 1100

Бюджетное комплексное решение WLAN 1100 и 2100

В случае же WLAN 1100 (клиент WLAN) и 2100 (беспроводная точка доступа WLAN) модуль радиосвязи и антенны объединены в одном компактном устройстве, которое просто привинчивается на шкаф управления или машину.
Модуль радиосвязи WLAN 1100 и 2100 крепится в гнездо, подобно антенне. Для этого на машине или шкафу управления необходимо всего лишь одно отверстие диаметром 40 мм. Подключение к источнику питания и сети Ethernet выполняется с помощью штекерных соединителей с зажимом push-in и штекеров RJ45. Поскольку модуль WLAN не требует отдельного места внутри шкафа управления, его установка возможна в любой момент. Корпус WLAN 1100 и 2100 при этом отличается высочайшей прочностью и способен выдерживать серьезные механические нагрузки и удары (ударопрочность: IK08).

Преимущество для Вас: Быстрая и компактная установка

Логотип Wi-Fi 6

На современном уровне техники с Wi-Fi 6

Благодаря Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) модули WLAN 1020 и 1120 поддерживают новейший стандарт для беспроводных сетей. Это позволяет эффективно использовать частотный спектр, повышать скорость передачи данных и улучшать производительность в загруженных средах. Wi-Fi 6 использует новейшие технологии, такие как OFDMA, MU MIMO и TWT, чтобы максимально повысить производительность и удовлетворить растущие требования к беспроводным сетям. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6-E варианты устройств FL WLAN 1022 и 1122 также могут использоваться в частотном диапазоне 6 ГГц при наличии соответствующего разрешения от страны.

Ваше преимущество: Мощная, эффективная и надежная беспроводная локальная сеть Wireless LAN

Модуль WLAN с защитным экраном спереди

Повышенная безопасность благодаря использованию стандартов безопасности и системы пользовательских профилей

Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам

Мы придаем большое значение защите сетей и данных от злоупотребления и постороннего вмешательства. Устройства WLAN 1000 и 2000 поддерживают актуальные стандарты в области безопасности WLAN, например, шифрование WPA AES или аутентификация RADIUS. Для двух разных групп пользователей, например, для сервисного персонала и операторов, могут быть настроены разные точки доступа WLAN с собственными паролями и фильтрами доступа. Так, например, сервисный персонал может иметь неограниченный беспроводной доступ ко всем устройствам в сети, в то время как операторы – только к серверу визуализации.

Преимущество для Вас: Безопасность от постороннего вмешательства и злоупотребления

Полный индикатор уровня приема при помощи WLAN 1100

Максимальный уровень приема с WLAN 1000 и 2000

Максимальный уровень приема благодаря оптимизированным антеннам

Уверенный прием сигнала – решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны. В устройствах WLAN 1000 и 2000 установлены две мощные антенны с технологией MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Они обеспечивают быстрый и стабильный прием радиосигнала в любом месте, где это необходимо. Это повышает надежность, скорость и радиус действия системы радиосвязи.

Преимущество для Вас: Всегда максимальный уровень приема

Один контроллер конфигурирует WLAN 1010 при помощи одной команды CLI

Устройство WLAN 1010 можно конфигурировать при помощи REST API

Простое управление посредством SPS: с использованием REST-API

Устройства WLAN 1000 и 2000 можно конфигурировать или ими можно управлять до времени исполнения простым способом при помощи REST API на ПК или SPS. Например, несколько модулей WLAN можно быстро и легко конфигурировать одной командой. Кроме того, при помощи контроллера можно автоматизировать сетевое администрирование, например, с целью выдачи пользователям WLAN новых сеансовых паролей для каждого соединения. Это позволяет устранить угрозу безопасности из-за использования общего статического пароля WLAN.

Преимущество для Вас: Полный контроль при программировании машин

Топология: Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN

Автоматический роуминг мобильных участников в сети WLAN

Роуминг - мобильность в сети

Особенной сильной стороной Wireless LAN является мобильность участников сети. Участники могут свободно передвигаться в большой по площади сети WLAN и автоматически подсоединяются к точке доступа с наилучшим радиосигналом. Этот процесс называют роуминг.

Радиополе сети WLAN при этом может расширяться путем добавления дополнительных точек доступа. Скорость и надежность, с которой участники – так называемые клиенты сети WLAN – могут сменять ячейки сети, имеют решающее значение для эксплуатации приложений автоматизации. Быстрый и надежный роуминг является качественной характеристикой промышленных изделий WLAN производства Phoenix Contact.

Типичные сферы применения WLAN 1000 и 2000

Шаттлы на высокостеллажных складах
Установка на полочные шаттлы – даже в длинных узких проходах полок
Системы автоматизации
Интеграция трудно доступных деталей машины в сеть посредством беспроводной связи
Транспортные средства без водителя и мобильные роботы
Коммуникация для беспилотных транспортных средств и мобильных роботов
Беспроводной доступ к машинам при помощи интеллектуальных устройств
Беспроводной доступ к машинам при помощи интеллектуальных устройств
Подвижная машинная система, кран
Связь с вращающимися или подвижными машинными системами

Обзор WLAN 1000 и 2000

WLAN 1010 и 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 и 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 и 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 и 1120

WLAN 2100

Характеристики
Технология монтажа В шкафу управления, в распределительных коробках В шкафу управления, в распределительных коробках На шкафах управления, станках и т.д. На шкафах управления, станках и т.д.
Функция Клиент (ограниченная по функциям точка доступа) Точка доступа (мощный клиент) Клиент (ограниченная по функциям точка доступа) Точка доступа (мощный клиент)
Максимальное количество клиентов WLAN 10 60 10 60
Стандарты WLAN Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (только WLAN 1020), Wi-Fi 6E (только WLAN 1022) Wi-Fi 4 Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (только WLAN 1120), Wi-Fi 6E (только WLAN 1122) Wi-Fi 4
Полоса частот 2,4, 5 и 6 ГГц (только WLAN 1022)¹⁾ 2,4 и 5 ГГц 2,4, 5 и 6 ГГц (только WLAN 1122)¹⁾ 2,4 и 5 ГГц
Максимальная скорость передачи данных (брутто) 300 Мбит/с (WLAN 1010), 2 400 Мбит/с (WLAN 1020) 300 Мбит/с 300 Мбит/с (WLAN 1100), 2 400 Мбит/с (WLAN 1120) 300 Мбит/с
Максимальная скорость передачи данных (нетто) >60 Мбит/с (WLAN 1010), >600 Мбит/с (WLAN 1020) <90 Мбит/с (WLAN 2010) >60 Мбит/с (WLAN 1100), >600 Мбит/с (WLAN 1120) >60 Мбит/с
Антенны два внешних разъема (RSMA) два внешних разъема (RSMA) две внутренние антенны (5 дБи) две внутренние антенны (5 дБи)
Макс. излучаемая мощность <19 дБм (антенный разъем) <19 дБм (антенный разъем) <20 дБм (вкл. антенны) <20 дБм (вкл. антенны)
Степень защиты IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Температура окружающей среды (эксплуатация) от 0 до +60 °C (WLAN 1010) от -30 до +60 °C (WLAN 1020, 1022) от -40 до +60 °C от 0 до +60 °C (WLAN 1100) от -30 до +60 °C (WLAN 1120, 1122) от -40 до +60 °C
Допуски МЭК Ex (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX / IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
К списку продукции К списку продукции К списку продукции К списку продукции

¹⁾ Разрешения стран для диапазона 6 ГГц в зависимости от правил в странах по запросу