Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

IO-Link

IO-Link - это первая стандартизированная во всем мире технология ввода-вывода для связи с датчиками и исполнительными элементами.
Связь при помощи IO-Link
Логотип IO-Link

Что такое IO-Link?

IO-Link — это первый интерфейс ввода-вывода, ставший международным стандартом. Данная технология прочно закрепилась в качестве стандарта связи в машиностроении и производстве оборудования. Число используемых изделий с интерфейсом IO-Link стремительно растет. Этот коммуникационный стандарт обладает целым рядом преимуществ, открывает новые возможности и способствует развитию таких важных направлений, как «промышленный интернет вещей» (IIoT). Согласно определению, IO-Link — это открытый последовательный протокол связи типа «точка-точка» для подключения датчиков и исполнительных элементов к контроллеру.

IO-Link Safety реализует безопасную связь до последнего метра. Это означает, что пользователи также получают такие преимущества, как простая параметризация через IODD или быстрая замена устройств, характерные для IO-Link в области функциональной безопасности.

Преимущества IO-Link

  • Повышение производительности
  • Упрощение процессов установки, обслуживания и замены
  • Высокая доступность и точность данных
  • Устранение неисправностей с помощью дистанционной диагностики
Сигнальная лампа на производстве

Производительность

Оконечные устройства IO-Link передают контроллеру подробные данные состояния. Позволяя сразу обнаруживать проблемы, эти данные помогают в планировании технического обслуживания. Например, если через каждые шесть месяцев Вы получаете предупреждение о загрязнении датчиков, то далее можно заранее планировать по две очистки в год в наиболее удобное для этого время. Обнаружение ошибок устройств в реальном времени помогает снизить эксплуатационные расходы за счет сведения к минимуму незапланированных простоев оборудования.

Установка в шкафу управления

Простота

В IO-Link всё просто. Простая установка благодаря использованию стандартных кабелей и штекеров. Простое обслуживание благодаря удобной возможности контролировать системы и изменять настройки. Функция обнаружения ошибок оконечных устройств IO-Link позволяет легко и быстро определить причину возникшей проблемы. Так же прост и процесс замены устройств — благодаря сохранению данных параметра оконечного оборудования в контроллере. В случае замены оконечного устройства IO-Link сохраненные параметры автоматически переносятся в новое устройство без необходимости использования программатора. Ваша установка готова к работе сразу же после замены.

Анализ данных на мониторе

Высокая доступность и точность данных

При работе с аналоговыми датчиками без IO-Link их сигнал на пути к контроллеру часто несколько раз меняется с аналогового на цифровой и обратно, что может приводить к ошибкам. В случае с IO-Link преобразование в цифровой сигнал происходит только один раз. Это положительно сказывается на точности измерений и процесса работы в целом.

Удаленное конфигурирование на PC

Удаленное конфигурирование

Вы можете изменять параметры устройств IO-Link, не вставая из-за рабочего стола — просто реагируя на индикацию состояния. Для устранения неисправностей не требуется остановка всей линии и физический доступ к устройствам.

Составные элементы системы IO-Link

Архитектура системы IO-Link включает в себя контроллер, ведущее устройство IO-Link и одно или несколько оконечных устройств IO-Link. Компоненты подключаются простым трехжильным неэкранированным кабелем, что упрощает и удешевляет интеграцию.

Интерактивная карта изображения: Составные элементы системы IO-Link
Ведущее устройство IO-Link
Ведущее устройство реализует функцию интерфейса с контроллером высшего уровня, управляет обменом данными с подключенными устройствами IO-Link и сохраняет данные параметров и файл IODD (IO Device Description). Этот файл содержит описание и данные конечного устройства IO-Link, включая название изготовителя, артикул №, функциональные возможности и т. д.
SPS (программируемый логический контроллер)
Контроллер используется для контроля состояния входов и управления состоянием выходов. Для обработки данных по безопасности необходимо наличие контроллера безопасности.
Устройства IO-Link
Имеются в виду все подключенные к системе интеллектуальные датчики или исполнительные элементы, например: устройства ввода-вывода, конвертеры, предохранительные реле, пускатели электродвигателя или автоматические выключатели. «Интеллектуальные» в контексте IO-Link означает, что устройства имеют набор идентификационных данных: обозначение типа, серийный номер, данные параметров и др. Эти данные могут считываться по протоколу IO-Link. Кроме того, устройства IO-Link могут предоставлять подробные данные диагностики, необходимые для профилактического обслуживания и ремонта.
Исполнительный элемент
Исполнительный элемент – это устройство вывода для преобразования электрических сигналов и тока в механическое движение и управления таким образом механическими устройствами.
Датчик
Датчик – это устройство для измерения физической величины (например, температуры, давления или позиции) и регистрации, отображения значений или выдачи сигналов обратной связи.
Ведущее устройство безопасности IO-Link
Наряду с задачами классического ведущего устройства IO-Link ведущее устройство безопасности IO-Link обеспечивает возможность безопасной связи в области функциональной безопасности. Помимо классических небезопасных устройств IO-Link, сюда можно подключить связанные с безопасностью устройства IO-Link, такие как безопасные датчики, безопасные датчики через выходной сигнал устройства переключения, безопасные исполнительные элементы или смешанные безопасные устройства (например, мехатронные устройства).
IO-Link Safety
Новый стандарт: Безопасная связь до последнего метра. IO-Link — это открытый последовательный протокол связи типа «точка-точка» для подключения датчиков и исполнительных элементов к системе автоматизации.
Подробнее об IO-Link Safety

Что может оконечное устройство IO-Link, на что не способен обычный датчик?

Устройства IO-Link предоставляют три вида данных:

  • Данные процесса: информация о состоянии, считываемая оконечным устройством IO-Link и передаваемая ведущему устройству IO-Link или информация, передаваемая от ведущего к оконечному устройству. В ходе этого процесса передается и информация о статусе. Она определяет, являются ли данные процесса действительными. Пример данных процесса: измеренное датчиком расстояние.

  • Сервисные данные: информация, которая может быть записана на оконечное устройство IO-Link или считана с него. Пример: номера модели или изготовителя датчика, помогающие идентифицировать устройство или сконфигурировать новое.

  • Данные событий: оповещения, передаваемые оконечным устройством IO-Link ведущему устройству IO-Link в случае регистрации того или иного события, например, перегрева.

Изделия IO-Link

Наш ассортимент изделий для связи «до последнего метра»: